フランジハーフ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

フランジサイズ (inch)

Din フランジサイズ (inch)

最大動作圧力 (psi)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
フランジハーフ フランジハーフ

フランジハーフ

パーカーのフランジハーフは、4つのボルトの、お客様の特定のニーズを満たすため、多くの接続エンド形状を有するスプリットフランジシステムです。

技術仕様

  • フランジサイズ: 3/4 - 2-1/2 inch
  • 製品型式: Multiple Styles Available
  • DINフランジサイズ: 8 - 32 inch

製品の詳細な説明

パーカーのフランジハーフは、お客様の特定のニーズを満たすために利用可能な多数の最終設定を有する4ボルト、スプリットフランジシステムです。当社のフランジの大部分は、棒材から加工された限定量の鍛造鋼材で製造されています。鍛造された構造は、より高い強度と耐久性を提供し、用途において長期間にわたる性能を提供します。パーカーのフランジ及びフランジキットは、SAE J518及びISO 6162を満たすかまたは超えるように設計されています。

マーケット:
·輸送
·RV & バス
·軍事
·建設
·農業
·グラウンド& ビルディングのメンテナンス
·林業
·鉄道
·ユティリティ機器
·個人用リフト装置
·工作機械
·油田サービス
·廃棄物& ごみ
·資材のハンドリング
·マリーン
·舗装& 道路のメンテナンス
·地上支援装置
·工業
·鉱業
·自動車

特長/利点:
·耐久性及び長寿命のための鍛造鋼構造物
·利用可能な多くの最終構成
用途:
·石油系作動油及び潤滑油

製品 フランジサイズ (inch) Din フランジサイズ (inch) 最大動作圧力 (psi)
50H-20 1-1/4 na 5,000
50H-24 1-1/2 na 5,000
50H-32 2 na 5,000
51H-8 1/2 na 5,000
51H-12 3/4 na 5,000
51H-16 1 na 5,000
51H-20 1-1/4 na 4,000
51H-24 1-1/2 na 3,000
51H-32 2 na 3,000
51H-40 2-1/2 na 2,500
HFH-12 3/4 na 6,000
HFH-16 1 na 6,000
HFH-20 1-1/4 na 6,000
HFH-24 1-1/2 na 6,000
HFH-32 2 na 6,000
M2H-16 na 16 6,000
M2H-20 na 20 6,000
Flange Halves na 24 6,000

687365
687583