ネットワーク接続 - Turckネットワークポータル | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ネットワーク接続 - Turckネットワークポータル

ネットワーク接続 - Turckネットワークポータル

タークBL67は多様な接続と高密度I/Oを提供

技術仕様

  • 最高作動温度: 120 °F, 49 °C
  • 最大流量: 6 Cv
  • 最低作動温度: 5 °F, -15 °C
  • 駆動の種類: Solenoid Air Operated
  • 最大作動圧力: 145.0 psig, 10 bar
  • ボディ材: Aluminum
  • シール材: Buna N
  • 用途: For use with H Series Micro and H Series ISO valve manifolds.
  • フィールドバスプロトコル: DeviceNet | EtherNet/IP | PROFIBUS-DP | PROFINET | Modbus/TCP | CANopen
  • Inputs/Outputs: Digital + Analog Inputs/Outputs (maximum of 256 inputs and outputs directly connected to communication module) | 16/32 Solenoid Control | Short circuit protection on inputs; current sensing outputs; SXG and diagnostic electronic modules have each point i
  • オプション: Devicenet Subnet allows an additional 256 I/O per node, 63 nodes maximum, and third party DeviceNet modules can be used. CANopen expansion allows an additional 64 I/O per expansion, 5 expansions maximum, and third party CANopen modules can be used.
  • 構成: Up to 32 solenoids max per manifold for H Series ISO HA HB and H Series Micro / Up to 24 solenoids max per manifold for H Series ISO H1, H2, and H3.

製品の詳細な説明

Turck Networkポータルは、HシリーズISOおよびHシリーズマイクロバルブ用の完全なネットワーク通信オファリングであり、多くのPLCでの使用に適しています。I/Oオプションには、デジタルおよびアナログI/O、16/32ソレノイド制御、入力に対する短絡保護、電流検出出力があります。サブネットオプションには、CANopenとDeviceNetがあります。小型機械制御用のプログラマブル通信モジュールが利用可能です。メインバルブマニホールドには最大32のソレノイドがあり、Devicenetサブネットはノードごとに追加の32ソレノイドを許可し、最大63ノードです。CANopen拡張により、拡張ごとに追加の64ソレノイドが許可され、最大5拡張です。各通信モジュールには最大256の入出力を直接接続できます。Devicenetサブネットはノードごとに追加の256 I/Oを許可し、最大63ノードであり、サードパーティのDeviceNetモジュールも使用できます。SXGおよび診断電子モジュールは各ポイントが分離されており、その他の電子モジュールはバックプレーンから分離されています。



市場:

• 自動車

• 一般産業

• マテリアルハンドリング

• 金属/鋳造

• 包装

• プラスチック



特徴/利点:

• バルブシリーズHシリーズマイクロおよびHシリーズISOで使用

• 利用可能なプロトコル:DeviceNet、EtherNet/IP、PROFIBUS-DP、PROFINET、Modbus/TCP、CANopen

• I/Oオプション:デジタル入出力、アナログ入出力、16ソレノイド制御、32ソレノイド制御、入力に対する短絡保護、電流検出出力、SXGおよび診断電子モジュールは各ポイントが分離されています

     o その他の電子モジュールはバックプレーンから分離されています

• バス拡張

     o Devicenetサブネットはノードごとに追加の256 I/Oを許可し、最大63ノードで、サードパーティのDeviceNetモジュールを使用できます

     o CANopen拡張により、拡張ごとに追加の64 I/Oが許可され、最大5拡張で、サードパーティのCANopenモジュールを使用できます

• ノードごとの最大I/O:通信モジュールに直接接続された最大256の入出力

• マニホールドごとの最大コイル:ISO HA HBおよびHシリーズマイクロ用マニホールドごとに最大32ソレノイド、ISO H1、H2、およびH3用マニホールドごとに最大24ソレノイド



次のものとの接続が可能:電源用ミニオス、ProfibusバスインM12オス、ProfibusバスアウトM12メス、DeviceNetバスインM12オス、DeviceNetバスアウトM12メス、マルチプロトコルモジュールバスインM12メス、またはマルチプロトコルモジュールバスアウトM12メス



アプリケーション:

• 接着剤およびシーラントの適用

• ブロー成形

• ケースエレクター

• アームツールの終端(EOAT)

• リベッティング

• 車体組立



アクセサリー:

• プログラマブル通信モジュール

• DeviceNet / CANopen経由の電源

• M12アナログ出力モジュール

• M12アナログ入力モジュール

• M23 12ピン出力モジュール

• リレー出力モジュール

• 入出力組み合わせモジュール

• 電源エクステンダーモジュール

• SSIおよびカウンティングモジュール

• 7/8インチミニ電源ケーブル - 4ピンおよび5ピン、オスおよびメス

• 電源Tee - 4ピンオスから2ピンメスソケット、5ピンオスから2ピンメスソケット

• M12 A-コードケーブル - 4ピンおよび5ピン、オスおよびメス

• M8ケーブル - 3ピン、オスおよびメス

• M23ケーブル - 12ピンおよび19ピン

• Profibusケーブル - M12オスからM12メス

• Profibus終端抵抗 - M12オス

• イーサネットケーブル - M12メスからM12オス、RJ45からM12オス

• DevicenetおよびCANopenケーブル - 7/8インチおよびM12オスからメス

• バス電源Tee

• DeviceNetおよびCANopen終端抵抗 - 7/8インチおよびM12オス




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品

687365
687577