空気圧ソレノイドバルブ – Hマイクロシリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
空気圧ソレノイドバルブ – Hマイクロシリーズ

空気圧ソレノイドバルブ – Hマイクロシリーズ

H Microシリーズはプラグインのみで、4つのバルブを保持するマニホールドベースに取り付けられます。マニホールドベースには、集合配線のためのサーキットボードがあります。

技術仕様

  • 最高作動温度: 120.0 °F
  • 最低作動温度: 5.0 °F
  • 最大作動圧力: 120.0 psig
  • 弁装置の種類: デュアル3方向、4方向
  • 位置数: 2、3
  • ポート数: 5
  • 駆動の種類: ソレノイド 空気作動
  • オーバライド機能: コンフィギュラブル (ロック、非ロックまたは使用禁止)
  • マウントの種類: マニホールド、側面または底面ポート
  • マニホールド吐出口数: 32
  • ポートサイズ: エンドプレートポート - 3/8" |マニホールド作業ポート - M7
  • ポートの種類: エンドプレートポート - BSPP or NPT |マニホールド作業ポート - メートル式
  • 最小流量: 0.23 Cv
  • 最大流量: 0.28 Cv, 400~510 L/min
  • 標準流量係数: 230~280 L/min
  • 入力電圧: 24VDC
  • 電気的接続: 25-ピン D-sub
  • フィールドバスプロトコル: イーサネット I/P、Devicenet、ControlNet、Profibus、CANopen、ASi、Interbus-S、Modbus/TCP、Profinet IO
  • 仕様への対応: EMC/CE、IP65
  • 圧力定格: VAC - 120 psig, -9~8,3 bar
  • 最小作動圧力: 40 psig
  • 作動温度: -15~+50 °C, +5~+120 °F
  • 溶剤: 不活性ガス
  • 潤滑剤: 不要
  • 消費電力: 1W
  • ボディ材: ポリアミド 強化 繊維ガラス
  • シール材: ブナN

製品の詳細な説明

H Microシリーズバルブは内部/外部空気作動式サブベーススタイルバルブです。H Microバルブはプラグインのみで、4つのバルブモジュールを保持するマニホールドベースに取り付けられます。利用できるバルブ機能は次のとおりです。
-4/2、シングル及びダブルソレノイド
-4/3、すべてのポートが中央位置でブロック、ダブルソレノイド
-デュアル3/2、NC/NC、NO/NO及びNO/NCダブルソレノイド
マニホールドベースは4つのバルブモジュールを保持し、アドレスが1つ(シングルソレノイドバルブ)または2つ(ダブルソレノイドバルブ)となる集合配線用サーキットボードを備えています。マニホールドベースはサイドまたはボトムM7ポートがあります。幾つかのサイズのチューブ継手をM7ポートに取り付けることができます。集合配線オプションは次のとおりです。
-25ピンDsub
-Moduflexフィールドバス (Devicenet、Profibus DP、CANopen、Interbus-S及びASi)
-Turck (CANopen、DeviceNet、Profibus DP、イーサネットI/P、Modbus TCP及びProfinet)
-Hシリーズ工業通信システム (イーサネットI/P、DeviceNet、ControlNet及びProfibus DP)
H Microバルブマニホールドは、右側のエンドプレートに配置されたM7プラグを適切なポートに移動することによって、内部から外部パイロット供給に現場で変換することができます。内部パイロット操作とは、#1ポートの供給圧をバルブ端に向かわせ、ソレノイドオペレータが作動すると、供給圧を通過させて、ピストンに作用させ、スプールをシフトできることを意味します。外部パイロットは、バルブが#1ポートではなく、「外部パイロットポート」から「内部」圧力を受けるときになります。これらのバルブは、Isysnet、TurcknetまたはModuflexフィールドバスで使用することができます。
-機能:デュアル3/2、5/2、5/3
-操作:ソレノイド 空気作動
-取付けタイプ:マニホールド
-最大マニホールドステーション:32
-ポート寸法:エンドプレートのポート - 3/8 BSPPまたはNPT、マニホールド作業ポート – チューブサイズ4、6、8、10 mm - 5/32、1/4、3/8 in
-フロー最小値 (Cv):0.3
-フロー最大値 (Cv):0.35
-電圧範囲:24VDC
-ソレノイド接続タイプ:25-ピンD-sub
-工業ネットワークオプション:イーサネット I/P、Devicenet、Controlnet、Profibus、Canopen、ASi、Interbus-S、Modbus/TCP、Profinet
-認証/承認:EMC/CE、IP65
-圧力範囲 (psig):VAC - 145
-ソレノイド最小動作圧力 (psig):40
-温度範囲 (C):-15~49
-温度範囲 (F):5~120
-媒体:不活性ガス
-電力消費:1W
-ボディ材質:ポリアミド強化繊維ガラス
-シール材質:ブナN

関連文書

×

687365
A87859