WPF405QEBM2KS201 - 高圧インラインフィルター WPFシリーズ | Parker NA

高圧インラインフィルター WPFシリーズ | #WPF405QEBM2KS201

高圧インラインフィルター WPFシリーズ | #WPF405QEBM2KS201

システム信頼性を向上させるために設計された高度な機能を統合した高圧油圧ろ過の新しい業界標準。許容作動圧力は7000 PSI (483 Bar)、流量は粘度に応じて137 GPM (520 LPM)まで可能です。


技術仕様

  • 流量: 110 gpm (416 lpm)
  • インジケーターの種類: 50 psi visual
  • オプション: Bypass
  • シール材: Nitrile
  • フィルターエレメントの種類: 05Q microglass
  • ポート接続の種類: SAE-20
  • 定格バイパス弁圧力: 50 psi (3.5 bar)
  • マウント形式: Inline
  • 圧力定格: 7000 psi, 483 bar
  • 流量: 110.0 gal/min, 416.0 L/min
  • フィルターエレメントの種類: 05Q microglass, Coreless
  • シール材: Nitrile
  • 定格バイパス弁圧力: 50 psi, 3.5 bar
  • ポートの種類: SAE-20
  • インジケーターの種類: 50 psi visual
  • インジケーターの圧力設定: 40 psi, 7.7 bar
  • オプション: Bypass
  • ハウジング材: SG Iron head and forged steel bowl
  • 種類が流体の場合: Mineral, Petroleum and Polyalphaolefin (PAO) based fluids
  • 最高作動温度: 250.0 °F, 135.0 °C
  • 重量: 45 lb, 20.4 kg
  • 適合エレメント: 941039Q
  • 製品型式: Hydraulic Filter
  • 製品の種類: Hydraulic Filter
Safety Warning

アイテム情報

現代の高圧油圧システムは要件が厳しくなってきています。制御と長尺構成部品の寿命の向上が期待されています。高い性能基準を提供するため、油圧構成部品はより厳しい公差及びより高いシステム圧力で構築され、汚染物質に対するシステム感度が高くなっています。過圧フィルターは高価な下流側構成部品を汚染物から保護し、システムを壊滅的な障害から保護しやすくするために使用されています。
Parker製高圧インラインフィルター、World Pressure Filter (WPF)シリーズは、高圧流体ろ過ソリューションに新しいコンセプトを提供します。Parkerのエンジニアは、従来の高圧及び逆流フィルターに代わる革新的な製品を開発しました。WPF設計はエコガラス媒体の全ての利点及びユニークな逆流及びバイパスバルブの配置を統合しています。設計は一時的な逆流スパイクが発生したときに優れたエレメント整合性プロテクションを提供します。
Parker製圧力フィルターは今日のシステム要求を満たす貴重な必須構成部品です。Parker製WPFシリーズは、下流側の敏感な構成部品に流入する前に、流入汚染物質を除去します。ポンプから発生した異物は、サーボや比例バルブに到達する前にブロックします。今日、耐久性と性能のために利用できる、これ以上の高圧フィルターはありません。
特徴/利点
・ 一体型インジケータポートを備えた高強度ダクタイル鉄製フィルターヘッド
・ 標準的なドレンポートを備えた鍛造鋼(機械翻訳:鋳造スチール)ボウル
・ エコガラス非金属設計は最小質量とオイル保持率により廃棄コストを削減し、環境に優しい。
・ 独自のSurgeGuardエレメントエンドキャップ組立品は、耐流れ疲労耐性が改善されたエレメント構成部品の性能整合性のためにバイパスと逆流バルブを備えています。
・ 信頼性の高い高性能、迅速な応答設計は一体型バイパスと逆流バルブ技術を統合しています。
・ 特許取得済みの柔軟性のあるタングは、簡単に、迅速に、安全に、クリーンに除去できるようにボウルにエレメントを固定します。
・ コアレスエレメント組み立て
・ エレメント除去クリアランス
・ 大手競合他社と比較して、そのクラスで最高のベンチマーク
・ 再利用可能なエレメントサポートコア
・ 低ヒステリシスと低摩擦の特許取得済みバルブが最適性能を実現
用途
・ 航空機地上支援
・ 射出成形
・鉱業
・ モバイルAg
・ モバイル構成
・ 石油・ガス探鉱
・発電
・ 主要金属
・ ゴミ収集車

続きを読む 折りたたむ

CAD図面 + ファイル

利用可能なCADファイルがありません

OK

x

関連文書

×


ディストリビューターを探す

代理店を探す

ローカル連絡先

Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division

16810 County Rd 2

Metamora

OH

USA

43540

電話

1 419 644 4311

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

687PDC
687502