Conductive Elastomer Interfacial Gaskets | #30-02-2059-L6303


LOADING IMAGES
30-02-2059-L6303
Click to View CAD Model

Conductive Elastomer Interfacial Gaskets | #30-02-2059-L6303

Parker Chomerics Interfacial Elastomer EMI seals provide an EMI shield and environmental seal at the intersection of two housing faces in order to provide a secure mating joint


기술 사양

  • 포트 크기: 28
  • 인증: MIL-C-5015
  • 밀폐재 재료: CHO-SEAL L6303
  • 내경: 1.455 inch, 36.96 mm
  • 외경: 1.547 inch, 39.29 mm
  • 재료 두께: 0.045 inch, 1.14 mm
  • 필러 재료: Nickel-Graphite
  • 탄성체: Fluorosilicone

품목 정보

Parker Chomerics Interfacial Elastomer EMI seals provide an EMI shield and environmental seal at the intersection of two housing faces in order to provide a secure mating joint. These interfacial seals are classified to MIL-C-26482 and MIL-C-5015 in the form of rubber packing rings or washers, respectively.

Features and Benefits:
• Stable mating joints
• Available in most CHO-SEAL® materials
• Design flexibility
• Cost effectiveness
• Diameter tolerances to 0.005 inches
• Thickness tolerances to 0.005 inches.

자세히 읽기 간단히 표시

CAD 도면 + 파일


관련 문서

×

수량:
견적 요청

품목이 정상적으로 견적문의 되었습니다. 견적 문의 리스트보기

x

대리점 찾기

구매처 안내

현지 연락처

파카하니핀 코리아

경기도 성남시 분당구 판교로255 판교이노밸리E동 1002호

전화

031) 359-0700

팩스

031) 359-0800

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

687611
179336