공압 푸쉬-인 피팅 - LF 3000® | #3018 06 10


LOADING IMAGES
3018 06 10 3018 06 10
Click to View CAD Model

공압 푸쉬-인 피팅 - LF 3000® | #3018 06 10

LF 3000® 공압 피팅 제품군은 다양한 모양과 구성을 제공하므로 필요에 맞는 완벽한 커넥터를 찾아서 장비의 사용을 최적화할 수 있습니다.


Technical Specifications

  • Product Style: Banjo
  • Shape: Elbow 90°
  • Connection 2 Size: R 1/8
  • Connection 2 Type: Male BSPT
  • Connection 1 Size: 6 mm (O.D.)
  • Configuration: Tube to Port
  • Brand: Parker, Legris
  • Division: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industry: Industrial Manufacturing Equipment, Industrial Processing, Chemicals Processing, Electronics, Semiconductor, Power Generation, Renewable Energy, Transportation, Off-road Machinery
  • Application: Robotics, Automotive, Pneumatics, Textile, Packaging, Vacuum
  • Technology: Fluid & Gas Handling
  • Product Type: Pneumatic Push-In Fittings - LF 3000®
  • Product Style: Banjo
  • Product Series: LF 3000®
  • Vacuum Pressure Rating: 755 mm-Hg
  • Shape: Elbow 90°
  • Configuration: Tube to Port
  • Connection 1 Type: Tube
  • Connection 1 Size: 6 mm Tube O.D.
  • Connection 2 Type: Male, BSPT
  • Connection 2 Size: R 1/8 inch Thread
  • Hex Size: 13
  • Hex Type: Hexagon Metric
  • Maximum Operating Temperature: 80 °C
  • Minimum Operating Temperature: -20 °C
  • For Fluid Type: Air (Compressed Air), Other Fluids: Please Consult Us
  • Body Material: Brass, Nickel-plated, Technical Polymer
  • Seal Material: NBR
  • Gripping Ring Material: Stainless Steel
  • Weight: 0.015 kg
  • Quantity per Box: 10
Safety Warning

Item Information

LF 3000® 공압 피팅 제품군은 다양한 모양과 구성을 제공하므로 필요에 맞는 완벽한 커넥터를 찾아서 장비의 사용을 최적화할 수 있습니다.

푸시인 피팅은 유체 분배 네트워크를 만들기 위해 튜브를 피팅에 연결하는 가장 직관적인 방법입니다. 빠른 설치, 다기능성 및 탁월한 수명 덕분에 푸시인 피팅은 기계 효율을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

또한 LF 3000®의 특허 받은 진보된 디자인은 총 사용 비용 절감에 도움이 됩니다.

특징/장점:

- 최적의 수익성을 위한 극한의 내구성

• 40년의 전문성
• ISO 14743 준수
• 진공 또는 압력 응용 분야에 이상적
• DI 2006/42/CE 요구 사항에 따라 믿을 수 있다고 증명된 수명
• 저항성 높은 재질
• 제품 및 장비의 내구성

- 최대 기계 효율

• 생산 시 100% 누출 검사
• 최적의 흐름을 위한 풀 보어
• 연결 도중 튜브가 고정되어 누출을 방지
• 특허 받은 씰링 기술 덕분에 탁월한 진공 성능

- 생산성 및 유지 보수 개선

• 컴팩트하고 미적인 설계: 공간 절약을 위한 치수 감소
• 경량: 운영 시스템의 에너지 소비 감소
• 특허 받은 캡티브 O-링 씰이 있는 평행 나사식 피팅
• 넓은 제품 범위로 인한 최대의 유연성
• 품질 및 추적성을 보장하는 날짜 코드
• 정적 및 동적 적용 모두에서 자동 씰링 보장

시장:

• 공장 자동화
• 차량 조립 시설
• 식품 및 음료
• 반도체
• 의복
• 포장 기계류

적용 분야:

• 공압 기계류 장비
• 저압 압축 공기 이송
• 진공 분야에 적합

기술:

• 푸시인 피팅
• 누름식 연결 피팅
• 공압 피팅
• 인스턴트 피팅
• 퀵 피팅
• 커넥터
• 스위블 피팅

기술적 특성:

• 유체: 압축 공기, 기타 유체: 당사에 문의하십시오
• 재질: 기술적 폴리머, 니켈 도금 황동, NBR
• 압력: 진공 ~ 20bar
• 온도: -20°C ~ +80°C
• Ø 미터식: 4mm ~ 16mm
• Ø 인치식: 1/8인치 ~ 1/2인치

규정:

• ISO 14743:  공압 유체 동력, 열가소성 튜브용 푸시인 커넥터
• DI: 97/23/EC(PED)
• DI: 2002/95/EC(RoHS), 2011/65/EC
• DI: 1907/2006(REACH)

제품 유형:

• 스터드 피팅
• 스터드 스탠드파이프
• 스터드 엘보
• 익스텐디드 스터드 엘보
• 엘보
• 스터드 브랜치 티
• 스터드 런 티
• Y피스
• 더블 Y피스
• 튜브-튜브 피팅
• 이퀄 및 언이퀄 튜브-튜브 커넥터
• 이퀄 및 언이퀄 엘보
• 이퀄 및 언이퀄 티
• 이퀄 및 언이퀄 싱글 Y피스
• 이퀄 및 언이퀄 크로스
• 벌크헤드 커넥터 피팅
• 이퀄 벌크헤드 커넥터
• 이퀄 혼합 벌크헤드 커넥터
• 벌크헤드 커넥터
• 이퀄 벌크헤드 엘보
• 다중 피팅
• 이퀄 및 언이퀄 다중 Y피스
• 다중 티
• 90° 다중 엘보
• 인라인 매니폴드
• 플러그인 피팅 및 액세서리
• 이퀄 및 언이퀄 플러그인 엘보
• 이퀄 플러그인 엘보
• 익스텐디드 이퀄 및 언이퀄 플러그인 엘보
• 45° 플러그인 이퀄 엘보
• 이퀄 및 언이퀄 플러그인 런 티
• 이퀄 및 언이퀄 플러그인 브랜치 티
• 이퀄 및 언이퀄 플러그인 싱글 Y피스
• 다중 플러그인 Y피스
• 스템 커넥터
• 플러그인 리듀서 및 인크리저
• 블랭킹 플러그
• 플러그인 바브 커넥터
• 엔드 캡

Read More Show Less

CAD Drawings + Files


Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
A43098