4MA-10430 - 멀티튜브 메탈과 플라스틱 튜빙 번들 | Parker NA

멀티튜브 메탈과 플라스틱 튜빙 번들 | #4MA-10430

4MA-10430

멀티튜브 메탈과 플라스틱 튜빙 번들 | #4MA-10430 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.


기술 사양

  • 튜브 O.D. (inch): 1/4
  • 튜브 재질: Seamless Copper Type 122 DHP ASTM B68/B75
  • 튜브 타입: Armored Tubing
  • 튜브 수: 4
  • 튜브 벽 두께 (inch): 0.03
  • 튜브 수: 4
  • 튜브 재료: 심리스 구리 타입 122 DHP ASTM B68/B75
  • 튜브 외경: 1/4 inch
  • 공칭 외경: 0.84 inch
  • 최소 굽힘 반경: 2.5 inch
  • 최저 작동 온도: na
  • 최고 작동 온도: 176 °F, 80 °C
  • 덮개 색상: na
  • 덮개 재료: 도금 스틸
Safety Warning

품목 정보

Parflex Division Multitube® 번들은 다양한 금속 및 플라스틱 튜빙 재질로 출시됩니다. 번들 튜빙은 다양한 길이의 튜빙이 개별적으로 설치된 환경에 이상적인 대안입니다. 번들 튜빙은 보통 케이블 트레이 내부의 공간 절약, 전체 설치 비용 절감, 공장을 통과하는 배관작업일지라도 개별 튜브를 보호하는 기능을 제공 합니다. Multitube® 번들은 보호용 아연 도금 강 Protector 및 보호용 외부 재킷을 포함 또는 미포함하여 제조 가능합니다. 아연 도금 강 외장은 굴곡변형 저항력이 필요한 공장 지역 및 직매립 작업에서 튜브를 기계적으로 보호합니다. 표준 재킷 재질은 검은색 105°C 등급의 내화성 PVC로 부식 환경, 물, 기름, 산성, 알칼리성 화학 물질로부터 강력한 보호 기능을 제공함으로써 다양한 환경에서 번들의 원활한 작동을 돕습니다. Multitube® 금속 및 플라스틱 번들의 주문 세부 정보 및 자세한 내용은 제품 지원 탭의 자료를 확인하십시오.

마켓 :
• 산업 공장
• 로봇 공학
• 연구실

특장점 :
• 다양한 금속 및 플라스틱 배관 재질로 여러 가지 작업 요구 사항을 충족
• 케이블 트레이 내부의 공간 절약
• 전체 설치 비용 절감
• 공장전체 배관 시공 시개별 튜브를 보호
아연 도금 강 외장은 굴곡변형 저항력이 필요한 공장 내 구역에서 튜브를 기계적으로 보호

어플리케이션 :
• 계장/계측

자세히 읽기 간단히 표시

CAD 도면 + 파일

CAD 파일을 사용할 수 없음


관련 문서

×


대리점 찾기

구매처 안내

현지 연락처

Parker Hannifin Corporation

Parflex Division

1300 N Freedom Street

Ravenna, OH 44266 USA

전화

+1 (330) 296-2871

팩스

+1 (330) 296-8433

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

687PDC
687563