J844 튜빙용 에어브레이크 D.O.T. 컴프레션 스타일 피팅 - NTA | #63NTA-12


LOADING IMAGES
63NTA-12
Click to View CAD Model

J844 튜빙용 에어브레이크 D.O.T. 컴프레션 스타일 피팅 - NTA | #63NTA-12

Parker의 NTA 압축 타입 에어브레이크 피팅은 D.O.T. FMVSS 571.106 기준과 SAE J246 및 SAE J1131의 기능요건을 준수합니다.


기술 사양

  • 연결 1 튜브 O.D. (inch): 3/4
  • 스타일: Tube
  • 연결 2 스타일: na
  • 연결 2 나사 크기 (inch): na
  • 연결 3 나사 크기 (inch): na
  • 연결 3 스타일: na
  • 연결 2 튜브 O.D. (inch): na
  • 연결 1 스타일: Insert
  • 형태: Tube support
  • 바디 재료: Brass, Brass(브라스)
  • 최저 작동 온도: -40 °F, -40 °C
  • 최고 작동 온도: 200 °F, 93 °C
  • 최대 작동 압력: 150 psi, 10 bar
  • 튜브 재료: SAE J844 Type A & B Nylon Tubing, Stainless Steel
  • 응용 분야: 에어 브레이크, 엑서서리
  • 너트 재료: Brass(브라스)
  • 슬리브 재료: Brass(브라스)
  • 나사산 실란트 재료: Vibra-Seal(비브라 실) 516
  • 충족된 사양: DOT FMVSS 571.106, SAE J1131, SAE J246

품목 정보

Leakfree(누유/누기 방지) 기술 분야의 세계 선두 기업인 Parker의 NTA 피팅은, 압축 및 완전한 그립(positive grip )을 위하여, 골(rib)이 있는 슬리브를 사용합니다. NTA 피팅은 SAE J246, SAE J1131, D.O.T. FMVSS571.106 기준을 준수합니다.  NTA 피팅은 모든 수 파이프 나사에 예비-적용 나사 씰란트를 가지고 있습니다. 비전착 니켈도금 몸체는 바이오 디젤에 사용할 수 있습니다.

본 제품은 아래와 같은 Parker Parflex Division J844 튜빙에 사용합니다.
• 1120 나일론 에어브레이크 튜빙
• 1320 Quantum Elastomeric 에어브레이크 튜빙

시장:

• 대형트럭
• 트레일러
• 이동식 설비(mobile)

특징 및 장점:

• 트럭과 트레일러의 에어브레이크 라인용, D.O.T. 압축 타입 피팅
• 반트럭(semi-truck), 트레일러, 버스, 이동식 설비, 및 농업용 설비의 에어브레이크 시스템에 사용
• 압축과 확실한 연결(positive grip)을 위하여 골(rib)이 있는 슬리브 장착
• 스테인리스스틸 튜빙 지지
• D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J246, 및 SAE J1131 기준 준수
• 비전착 니켈도금 몸체는 바이오 디젤에 사용할 수 있습니다.
• 전체 황동의 에어브레이크 피팅
• 에어브레이크 시스템의 J844 타입 A 및 B 나일론 튜빙에 사용
• 나사 씰란트 예비 적용

적용:
• 에어브레이크
• 공기 탱크
• 에어 라이드(air ride)
• 슬라이더
• 타이어 바람 넣기(tire inflation)
• 일차 및 이차 공기 라인
• 조종실 제어(cab control)

요청 시, 맞춤형 구조와 사이즈가 가능합니다. 더 상세한 정보는, (269) 692-6555 또는 fscsales@parker.com 을 통하여 Parker Fluid System Connectors Division에 문의하십시오.

자세히 읽기 간단히 표시

CAD 도면 + 파일


관련 문서

×

수량:
견적 요청

품목이 정상적으로 견적문의 되었습니다. 견적 문의 리스트보기

x

대리점 찾기

구매처 안내

현지 연락처

파카하니핀 코리아

경기도 성남시 분당구 판교로255 판교이노밸리E동 1002호

전화

031) 359-0700

팩스

031) 359-0800

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

687611
687547