지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
Chemflow-XF 주름 필터 카트리지는 타의 추종을 불허하는 유량과 생산 수명을 제공하는 우수한 비대칭 PTFE 멤브레인을 사용합니다.
| Selector Guides |
|---|
| High-Purity Chemical Filtration Product Guide |
| Microelectronics Filtration Applications Interactive |
| 제품 | 타입 | 피팅 유형 | 엔드 캡 구성 | 길이 (inch) | 마이크로론 정격 (UM) | 밀폐재 재료 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-A0310-031-5-E | Select Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| ES-A0310-031-5-EW | Select Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |
| ES-10310-031-5-E | Select Pleat | Standard fittings | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| ES-10310-031-5-EW | Select Pleat | Standard fittings | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |
| ES-10710-031-5-E | Select Pleat | Standard fittings | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| ES-A0320-031-5-E | Select Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| ES-A0320-031-5-EW | Select Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |
| PE-A0310-031-5-E | Standard Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| PE-A0310-031-5-EW | Standard Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |
| PE-10310-031-5-E | Standard Pleat | Standard fittings | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| PE-10310-031-5-EW | Standard Pleat | Standard fittings | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |
| PE-10710-031-5-E | Standard Pleat | Standard fittings | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| PE-A0320-031-5-E | Standard Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| PE-A0320-031-5-EW | Standard Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |