갠트리 로봇 시스템 2 : 두 축 XX '- YY' ' | Parker NA

갠트리 로봇 시스템 2 : 두 축 XX '- YY' ' | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

갠트리 로봇 시스템 2 : 두 축 XX '- YY' '

갠트리 로봇 시스템 2 : 두 축 XX '- YY' '

싱글 수평면에서 무거운 하중 (30-200kg)의 신속하게 이송하기 위해 설계된 System 2 갠트리 로봇 시스템은 2 축 모션을 제공하며 최대 7.9m x 3.0m의 이동에 빠른 속도 및 가속이 가능합니다.

기술 사양

  • 제품 유형: 갠트리 로봇
  • 구성: XX"-YY"
  • 구동 축 유형: 벨트
  • 최대 행정 길이: 7900 (X) * 3000 (Y) mm
  • 최대 작동 속도: 2.0 (X) * 4.0 (Y) m/sec
  • 하중 지지력: 30 ... 200kg kg
  • 반복성: ± 0.2 mm mm
  • 추가 보호 옵션 포함: 스틸 스트립 커버
Safety Warning

전체 제품 설명

Parker의 7개 표준 갠트리 시스템 구성은 대부분의 갠트리 로봇 어플리케이션을 만족시키기 위해서 개발되었습니다. 이러한 구성을 표준화함으로써, Parker는 고객에게 이들 시스템에 대한 사이즈 및 선택을 단순화하고, 선행시간을 단축하고, 비용을 줄여주었습니다.  표시된 travels과 load값은 nominal 값이고 제한 값은 아닙니다. 더 긴 travel과 큰 load 값은 파라미터 조합에 따라 결정 될 수 있습니다.

‘System Two’는 양 축(X 및 Y)의 두 선형 모듈을 사용합니다. Y-축의 두 번째 선형 모듈은 아이들(idle) 장치로서, 부하 용량(공칭 및 모멘트)을 증가시키고 긴 이동이 가능하도록 해줍니다. 이러한 장치를 추가하면 부하 용량을 System One의 두 배로 만들어줍니다. 두 번째 축(Y) 모듈을 공통 구동축과 연결시켜, 견인력을 높일 수 있습니다. 이러한 축 연결로, 이 시스템의 잠재적 가속력이 두 배로 됩니다. 이 시스템은 중간 내지 중량 부하를 위한 것입니다.

System Two – 기술 개요:
• 구성: XX"-YY"
• 최대 작업면적: 7.9m (X) * 3.0m (Y)
• 최대 부하: 30 - 200 kg
• 드라이브 장치: 벨트


Parker의 갠트리 시스템은 비용효율성이 있고 통합이 쉬운 솔루션을 제공하여, 대부분의 자동화 요건을 만족시켜줍니다. 특수 어플리케이션의 요구사항을 만족시키기 위해서, Parker는 추가기능을 갖춘 제품을, 당사의 표준형 갠트리 시스템에 추가하여, 제공합니다. 당사의 엔지니어링 기술과 제조 전문성을 바탕으로 고객 맞춤형 갠트리 솔루션을 제공하였으며 이는 전세계의 장비 제작 및 장비 설치 업체의 가장 큰 요구사항에 부합하는 것입니다.  


추가 기능:
• 모터, 드라이브, 및 컨트롤
• 이동 연장
• 회전 동작 모듈
• 클린룸 준비
• 외부의 위치 피드백
• 수직 축 브레이크
• 말단 작용체(end effector)
• 보호용 가드
• 고객 지원 구조

관련 문서

×
제품

687PDC
936514