지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
글로벌 FRL 입자 필터는 컴팩트한 패키지에서 높은 습기 제거 성능을 제공합니다. 이 필터는 5 마이크론까지의 고체 입자 오염물 제거와 대량 액체 분리를 위해 사용됩니다. 이러한 유형의 필터는 일반적으로 액체 물, 기름 및 유해한 먼지 입자를 압축 공기 시스템에서 제거해야 하는 산업 응용 분야에서 사용됩니다. 특정 유량 및 공간 제한 응용 분야에 대해 이 제품은 성능을 희생하지 않는 솔루션을 제공할 수 있습니다. 자동 배수, 수동 배수 및 다양한 볼 옵션과 같은 다양한 옵션이 제공되어 이 시리즈를 귀하의 응용 분야에 쉽게 설계할 수 있습니다. 글로벌 FRL 입자 필터는 (3) 가지 크기로 제공됩니다: 미니어처 (P31F), 컴팩트 (P32F) 및 스탠다드 (P33F). 글로벌 FRL 입자 필터는 모듈식 커넥터를 사용하여 다른 글로벌 FRL 공기 준비 제품에 장착할 수 있습니다. P32 및 P33 크기는 증가된 유량이 필요한 응용 분야에서 서로 호환됩니다. 동일한 커넥터를 사용하여 모듈식으로 결합됩니다.
글로벌 FRL 응집 필터는 사용 가능한 차압 게이지와 함께 액체 에어로졸, 물, 기름 및 서브마이크론 입자 물질을 귀하의 공압 시스템에서 제거하도록 설계되었습니다. 이 필터는 여러 가지 요구되는 응용 분야에 대해 기름 없는 공기를 제공합니다. P32F는 0.01 마이크론까지의 고체 입자, 물 및 기름 에어로졸 제거를 위해 특별히 설계되었습니다. P32F의 모듈식 스타일은 커넥터 브래킷을 사용하여 유사한 공기 준비 제품의 모든 조합을 연결할 수 있게 해줍니다. 자동 배수, 비틀기 배수, DPI 게이지 및 다양한 볼 옵션과 같은 다양한 옵션이 제공되어 이 시리즈를 귀하의 응용 분야에 쉽게 구성할 수 있습니다. 글로벌 FRL 응집 필터는 (3) 가지 크기로 제공됩니다: 미니어처 (P31F), 컴팩트 (P32F) 및 스탠다드 (P33F).
시장
• 기계 공구
• 기타 산업
• 기타 제조
• 공기 및 가스
• 가전 제품
• 공장 자동화
• 엔터테인먼트 자동화
• 성형
• 포장 기계
• 인쇄 및 표기 장비
• 차량 조립 시설
• 의류
• 식음료
• 기타 가공
특징 및 이점
• 통합 1/2" 또는 3/4" 포트 (NPT, BSPP, BSPT)
• 표준으로 제공되는 고효율 5 마이크론 요소
• 우수한 물 제거 효율
• 견고하지만 가벼운 알루미늄 구조
• 올바르고 안전한 장착을 보장하는 긍정적인 베이요넷 잠금장치
응용 분야
• 밸브 및 실린더와 조합하여 사용
• 도구 및 실린더를 부식으로부터 보호
• 마찰 감소
• 작업장에서 기계로의 전이 지점에서
• 조립을 위한 도구 및 작업장에서 조합하여 사용
• 모든 유형의 기계 및 공압 구동 도구에 대해
*이 페이지의 내용은 AI로 번역되며, 실시간 채팅 기능을 선택하시면 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Pneumatic Division B10 Datasheets |
| Selector Guides |
|---|
| Pneumatic Calculator |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Global FRL product tutorial and demo |