가스 샘플러, Interceptor 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
가스 샘플러, Interceptor 시리즈

가스 샘플러, Interceptor 시리즈

파카 PGI의 Interceptor™ 시리즈 복합 가스 샘플러는 시간 및 흐름 기반 기능으로 평균 샘플링 결과를 제공. 수은을 위한 -10inHg부터 2,200PSI의 입구압 범위를 포괄하는 여러 가지 모델이 지원

전체 제품 설명

파카 PGI의 Interceptor 시리즈 가스 샘플러는 사용, 설치, 정비가 용이한 소형 복합 샘플링 시스템으로 수집 주기마다 정확한 고품질 가스 샘플을 제공합니다.  Interceptor는 온라인 가스 크로마토그래프에 비해 더욱 경제적인 샘플링 방법을 제공하며 기존의 스팟 샘플링보다 훨씬 더 정확하고 종합적입니다.  높은 신뢰성을 자랑하는 Interceptor는 모든 유량 컴퓨터와 호환되고 Class I, Division 1, Group C 및 D 위험 장소에 대해 CSA 인증을 받은 본질 안전 제품입니다. 뿐만 아니라, 사용자 지정 가능한 기능을 가진 3가지 특정 펌프 방식을 비롯해 다양한 옵션이 함께 제공됩니다.  모든 Interceptor의 소재는 NACE(MR-01-75 최신 개정 버전)를 준수합니다.

Interceptor는 저압의 가스 작동식 스프링 복귀 피스톤 구동기로 작동되는 용적형 피스톤 펌프로 구성되어 있습니다. 샘플링은 3방향의 6/12/24V 솔레노이드가 가압되어 피스톤 구동기가 아래로 펌핑 스트로크를 할 때 이루어집니다. 이러한 펌프 스트로크로 파이프라인 가스의 샘플을 수집하여 샘플 실린더에 보관합니다. 사전 설정된 시간 간격으로 샘플링하도록 시스템을 설정하거나(시간 기반), 공정 가스의 유량에 비례하여 샘플링하도록 프로그래밍할 수 있습니다(유량 기반).

Interceptor의 선택 사항인 G6000 프로그래밍식 컨트롤러를 사용하면 사용자가 시간 기반하여 샘플링을 제어하거나 유량에 기반하여 샘플링을 수행할 수 있습니다. 이 컨트롤러는 유량 기반 샘플러로서 유량계나 유량 컴퓨터에서 제공되는 유량에 비례하여 샘플을 수집할 수 있습니다. 유동 신호는 1~5V, 4~20mA 또는 전압 펄스로 제공될 수 있습니다.  추가적인 기능으로는 구성 가능한 경보 출력, 원격 종료를 위한 ESD 입력, 펄스 입력을 위한 3가지 전압 트리거 레벨, 프로그래밍 가능 샘플 수 제한이 있습니다.

시장:
• 오일 및 가스
• 화학
• 석유화학
• 전력

특징/장점:
• 모든 유량 컴퓨터와 호환
• 온라인 서비스 가능
• 모든 소재가 NACE MR0175 / ISO 15156 충족
• 표준 펌프는 경질 6061-T6 알루마이트로 제작됩니다.
• CSA 승인, 본질 안전, Class I, Div. 1, Group C 및 D 위험 장소
• 직접 또는 원격 장착
• -10Hg(진공) ~ 2,200PSIG의 입구 압력
• 최고 온도 200°F

응용 분야:
• 천연가스 샘플링 시스템

관련 문서

×
제품

687611
687516