LCR 30 밸트 구동, 로드레스 전동 리니어 액츄에이터 | Parker NA

LCR 30 밸트 구동, 로드레스 전동 리니어 액츄에이터 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

LCR 30 밸트 구동, 로드레스 전동 리니어 액츄에이터

LCR 30 밸트 구동, 로드레스 전동 리니어 액츄에이터

밸류 구동 (value driven) 리니어 액추에이터 LCR 30 벨트는 폭 30mm 미니어쳐 액츄에이터가 필요한 OEM 어플리케이션에 적합하며, 고속에서 최대하중은 90N 까지 입니다.

기술 사양

  • 제품 시리즈: LCR
  • 프로필 폭: 30 mm
  • 구동 축 유형: 밸트
  • 베어링 유형: 글라이드 부싱 또는 스퀘어 레일, Square Rail
  • 최대 행정 길이: 1000 mm, 40 inch
  • 최대 작동 속도: 0.87 m/sec, 34.2 inch/sec
  • 최대 가속: 20 m/sec2, 786 inch/sec2
  • 최대 추력: FX: 45 N, FX: 10.1 lb
  • 하중 지지력: FZ: 45-90 N, 90 (스퀘어 레일) / 45 (부싱) N, 45 N (bushing)
  • 반복성: 0.2 (스퀘어 레일) / 0.5 (부싱) mm, ± 0.5 mm (bushing), 0.008 (스퀘어 레일) / 0.020 (부싱) inch, 0.020 inch (bushing)
  • 아이들러 장치 옵션: 있음
  • 추가 보호 옵션 포함: 스틸 스트립 커버
  • 내부식성 포함: 없음
  • 충족된 사양: 클린룸 인증 (커스텀 옵션)
  • 피드백 유형: 없음
  • 유입 방지 등급: IP30
Safety Warning

전체 제품 설명

LCR(Light Capacity Rodless) 벨트는 OEM 기계 설치자를 위하여 설계된 미니어쳐 리니어 액츄에이터입니다. LCR은 이와 같이 설계되었기 때문에 고품질, 미니어쳐 타입, 손쉬운 사용을 위한 로드레스 리니어 액츄에이터를 요구하는 생명과학 분야에 적용하여 기계적으로 위치를 제어하는데 탁월합니다. LCR은 가변성 사이즈, 드라이브 트레인 타입, 베어링, 및 스트로크 때문에, 주변 기계와 적절하게 배치시키기 용이합니다.

LCR 벨트는 낮은 하중과 높은 생산량을 위한 전자식 통제에 적용하기에 적합합니다. LCR 벨트 드라이브는 분석기기, 실험실 자동화, 미량정량 자동화 (micro titer automation), 및 액체 취급에 적용하기 적합합니다. LCR은 일반적 목적의 가벼운 하중 (light payloads), 구매 키오스크(purchase kiosk), 부품 왕복운동(part shuttling), 및 심지어는 로드레스 공기역학에서 전기식 자동화로의 변환을 위한 위치의 기본적 반복성을 위하여 적용할 수 있습니다.

LCR 30 벨트 구동, 로드레스 리니어 액츄에이터
특징:
• 프로파일 폭 : 30mm
• 최대하중:  90 N
• 최대추력: 45 N
• 최대이동거리:  1000 mm
• 최대속도: 870 mm/s
• 반복정밀도 : +/- 0.2 mm
• 통합구동 및 가이드 시스템
• 스퀘어 레일 또는 글라이더 부싱 베어링 (glider bushing bearing) 옵션
• 토 클램프 마운팅 (toe clamp mounts) 을 위한 도브테일 홈Dovetail grooves for toe clamp mounts

관련 문서

×

687PDC
936514