UHP PFA 나사식 파이프 피팅 (1/8 인치 - 1 인치 크기) | #PC-8-P


LOADING IMAGES
PC-8-P

UHP PFA 나사식 파이프 피팅 (1/8 인치 - 1 인치 크기) | #PC-8-P

PFA 나사형 파이프 부품들은 초고순도(UHP) 또는 부식성 화학 물질 취급 배관 적용 분야에 이상적입니다. 높은 누출 방지 기능 및 극도의 내식성을 갖추고 있으며, 1/8인치에서 1인치로 제공


기술 사양

  • 나사산 크기: 1/2"
  • 피팅 유형: Coupling
  • 나사 종류: FNPT
  • 너트 육각 크기: 1-1/8"
  • 피팅 유형: 납땜, 용접
  • 습식 재료: PFA

품목 정보

Parker 베리플로(Veriflo) PFA 나사산(thread) 파이프 부품들은 탁월한 누출 방지 기능과 내식성을 제공하므로, 초고순도(UHP) 적용 부문 및 부식성 화학물질 취급 라인에 이상적입니다. 이 부품들은 1/8인치에서 1인치까지의 크기로 제공되며, L자형(elbows), T자형(tees), 리듀서(reducers, 앞뒤 지름이 다른 이음쇠), 니플(nipples), 플러그, 부싱(bushings) 및 연결 장치(couplings)를 포함하여, 고객 고유의 시스템 필요 사항을 충족시키는 다양한 구성이 가능합니다.

이 부품들은 고순도의 반도체 등급 PFA 소재로 제작되어, 표면 미립자, 총 유기탄소(TOC) 및 음이온을 최소한으로 생성되게 하여 청결한 작동을 보장합니다. 누출 방지 연결은 해당 부품을 렌치로 대략 3~4회 돌려서 교합 구성품에 꽉 조여주는 것만으로 완성됩니다.

Parker PFA 파이프 부품들은 광범위한 부식성 및 비부식성 공정 유체를 수용할 수 있습니다. 부품의 온도 및 압력 등급은 크기에 따라 결정됩니다. 1/8인치 및 3/8인치 PFA 부품들은 작동 압력이 최대 125 psig인 배관 적용 부문에 적합합니다.

시장:
• 반도체
• 분석 실험실
• 제약
• 바이오제약(BioPharm)
• 항공 우주
• 산업

특징/이점:
• 반도체급 PFA 몸체는 탁월한 내식성을 제공합니다.
• 누출 방지 밀봉은 입자 생성과 공정 오염을 최소화해 줍니다.
• 초고순도(UHP) 및 부식성 화학물질 적용 분야에 이상적입니다.
• 1/8인치에서 1인치까지의 크기로 제공됩니다.
• 다양한 구성으로, 시스템 복잡성, 조립 시간 및 비용을 감소시켜 줍니다.
• 최대 작동 압력: 125 psig (1/8인치 및 3/8인치 부품용)

적용 분야:
• 부식성의 특수 화학 물질, 산, 염기 및 슬러리[현탁액]
• 반도체 장비
• 장비 연결
• 다중 밸브 박스(valve manifold boxes, VMBs)
• CMP/슬러리 시스템

자세히 읽기 간단히 표시

CAD 도면 + 파일

CAD 파일을 사용할 수 없음


관련 문서

Literature and Reference Materials
Veriflo CAD File Locator Guide
PFA Pipe Fittings
×

수량:
견적 요청

품목이 정상적으로 견적문의 되었습니다. 견적 문의 리스트보기

x

대리점 찾기

구매처 안내

현지 연락처

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

687611
938256