지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
사이클론 시리즈 밸브는 다양한 위치에 배치할 수 있고 연결의 용이성을 위해 회전하는 견고하게 설계된 인라인 밸브입니다. 사이클론 시리즈 밸브는 1/8 또는 1/4 NPT 포트를 갖춘 2/2 또는 3/2 직접 작동 인라인 밸브입니다. 사이클론 밸브는 어떤 위치에서도 배치할 수 있으며, 밸브 본체 하단에 제공된 두 개의 #10-32 x 3/8" 구멍을 사용하여 인라인 또는 표면 장착할 수 있습니다. 황동 또는 스테인리스 스틸로 제공되는 솔레노이드 하우징은 전기 연결의 용이성을 위해 회전합니다. 이 밸브는 직접 작동 방식으로, 코일이 전원이 공급되면 작동기가 작동하여 밸브를 이동시킵니다. 코일 옵션은 리드 와이어가 있는 고무 패드와 1/2" NPT 컨듀잇 연결이 있습니다.
\n\n시장
\n• 일반 산업
\n• 공장 자동화
\n• 자동차
특징/이점
\n• 황동 또는 스테인리스 스틸로 제공
\n• 전기 연결의 용이성을 위해 회전
\n• 인라인 또는 표면 장착 가능
응용 분야
\n• 일반 조립
\n• 포장
\n• 운반
\n• 일반 공압
추가 정보
\n• 기능: 3/2
\n• 작동: 솔레노이드 직접 작동
\n• 장착: 인라인 유형
\n• 포트 크기: 1/8," 1/4"
\n• 포트 유형: NPT
\n• 최소 유량 (Cv): 0.02
\n• 최대 유량 (Cv): 0.73
\n• 전압 범위: 12VDC ~ 240VAC
\n• 솔레노이드 연결 유형: 컨듀잇, 리드 와이어가 있는 고무 패드
\n• 인증/승인: CE, UL
\n• 압력 범위 (psig): VAC - 500
\n• 온도 범위 (C): -7 ~ 82
\n• 온도 범위 (F): 20 ~ 180
\n• 매체: 비활성 가스 및 비부식성 액체
\n• 본체 재질: 스테인리스 스틸, 황동
\n• 씰 재질: 부나 N, 불화탄소
\n• 코일 등급: Class F, Class H
*이 페이지의 내용은 AI로 번역되며, 실시간 채팅 기능을 선택하시면 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다.
| Selector Guides |
|---|
| Pneumatic Calculator |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Cyclone Direct Acting Solenoid Valves, 2 & 3-Way Directional Control - Catalog VAL-CYC-E |
| Cyclone Valve, Installation and Service Manuals |
| 제품 |
|---|