압력 조절기 - R34 시리즈 (미니어처) | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
압력 조절기 - R34 시리즈 (미니어처)

압력 조절기 - R34 시리즈 (미니어처)

R34 미니 레귤레이터는 저비용으로 압력을 조절합니다.

기술 사양

  • 제품 유형: Miniature Regulator
  • 포트 크기: 1/8 inch, 1/4 inch
  • 게이지 포트 크기: 1/4 inch
  • 포트 유형: NPT, BSPP
  • 최대 입구 압력 정격: 300 psig, 20 bar
  • 작동 온도: -40 to 150 °F, -40 to 65.5 °C
  • 압력 제어 범위: 1 to 30 psig, 1 to 60 psig, 2 to 125 psig, 0 to 2 bar, 0 to 4 bar, 0 to 8 bar
  • 유량: 17 SCFM, 19 SCFM, 8 dm3/sec, 9 dm3/sec
  • 바디 재료: Aluminum
  • 밀폐재 재료: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • 중량: 0.25 lb, 0.11 kg

전체 제품 설명

R34 비모듈형 미니 레귤레이터는 공급된 공기 압력을 원하는 출구 압력으로 줄이는 편리하고 저렴한 방법을 제공합니다. 이들은 가장 까다로운 산업 응용 분야를 위한 빠른 응답과 정확한 압력 조절을 제공합니다. 일반적으로 에너지 절약, 안전 요구 사항, 공기 회로 제어 및 공기 계측을 위해 감소된 압력이 매우 바람직한 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.

\n\n

특정 유량 및 공간 제한 응용 분야를 위해 이 제품은 성능을 희생하지 않는 솔루션을 제공할 수 있습니다. 압력 레귤레이터는 불안정한 공기 공급을 레귤레이터 자체의 작동 범위 내에서 상대적으로 일정한 감소된 공기 압력으로 변환합니다.

\n\n

시장:
\n• 중공업
\n• 운송

\n\n

특징/혜택:
\n• 공간 및 중량 절약(경량, 컴팩트한 크기)
\n• 공압 시스템 공기의 빠른 응답 및 정확한 압력 조절
\n• 귀하의 응용 분야에 쉽게 설계 가능

\n\n

응용 분야:
\n• 음료 디스펜서
\n• 공기의 일반적인 조절
\n• 트랙터/트럭 트레일러




*이 페이지의 내용은 AI로 번역되며, 실시간 채팅 기능을 선택하시면 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다.

관련 문서

×

687611
687577