PSBJ731-6_PDN - 임계값 센서 | Parker NA

임계값 센서 | #PSBJ731-6_PDN

PSBJ731-6_PDN

임계값 센서 | #PSBJ731-6

임계 센서는 압력 강하 시 출력을 제공합니다.


기술 사양

  • 포트 크기 (inch): 3/8
  • 포트 유형: NPT/UNF
  • 타입: Pneumatic - 5/32 Pilot
  • 포트 크기: 10-32 inch, 1/8 inch, 1/4 inch, 3/8 inch, 1/2 inch
  • 작동 압력: 0 to 150 psi, 0 to 10.3 bar
  • 작동 온도: 5 to 140 °F, -15 to 60 °C
  • 바디 재료: Thermoplastic
  • 최대 작동 주파수: 10 Hz
  • 작동 수명: 10 Million Cycles
Safety Warning

품목 정보

플러그인 임계값 센서는 공압 실린더 상태에 대한 피드백 정보를 세 가지 가능한 출력 중 하나로 제공합니다: 공압, 전기 또는 전자. 실린더 포트에 장착된 이 장치는 실린더의 배기 압력을 모니터링합니다. 실린더의 피스톤이 멈추면 배기 압력이 급격히 떨어지고 임계값 센서는 원하는 출력을 제공합니다.

\n\n

로봇 공학과 같은 가변 스트로크 응용 분야에 이상적이며, 리미트 스위치와 같은 다른 센서 유형 장치는 비현실적입니다. 이 장치는 실린더가 움직임을 멈출 때마다 신호를 제공합니다. 임계값 센서는 두 개의 보완적인 하위 조립체로 구성됩니다; (1) 반조 피팅과 (2) 플러그인 센서 요소. 모든 경우에 센서는 반조 피팅에 쉽게 꽂히고 스프링 클립으로 고정됩니다. 반조 피팅은 흐름 제어 또는 차단 밸브와 같은 다른 기능성 피팅을 수용하도록 설계되었습니다. 응용 분야에 가장 적합한 피드백 신호 유형에 따라 센서를 선택하면 됩니다.

\n\n

시장
\n• 일반 산업
\n• 자동차
\n• 공장 자동화

\n\n

특징/이점
\n• 리미트 스위치가 비현실적인 응용 분야에 이상적으로 적합

\n\n

응용 분야
\n• 일반 산업
\n• 운반
\n• 포장
\n• 조립




*이 페이지의 내용은 AI로 번역되며, 실시간 채팅 기능을 선택하시면 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다.

자세히 읽기 간단히 표시

CAD 도면 + 파일

CAD 파일을 사용할 수 없음


관련 문서

×


대리점 찾기

구매처 안내

현지 연락처

PNEUMATIC NORTH AMERICA

8676 EAST M-89

RICHLAND

MI

UNITED STATES

49083

전화

2696295000

팩스

2696295385

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

687PDC
687577