밸브, Sample Cylinder Valve 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

밸브 옵션

밸브 재료

스템 밀폐재 재료

핸들

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
밸브, Sample Cylinder Valve 시리즈 밸브, Sample Cylinder Valve 시리즈

밸브, Sample Cylinder Valve 시리즈

파카 PGI의 미니 샘플 실린더 밸브는 샘플 실린더와 함께 사용하도록 설계되었으며 다양한 구성, 크기 및 방식으로 제공됩니다.

기술 사양

  • 밸브 옵션: 1/4 "M x F 앵글 밸브 | 1/4"M x M 스트레이트 밸브 | 1/4 "M x F 스트레이트 밸브
  • 밸브 재료: 316 SS (표준) | 탄소강
  • 스템 밀폐재 재료: PTFE 패킹 | FKM 오링
  • 핸들 유형: 316 SS T 핸들 (표준) | 탄소강 원형 핸들 | 스테인레스 스틸 원형 핸들 옵션에 대해서는 공장에 문의하십시오.
  • 시트 재료: 아세탈 수지 (STD) | PCTFE 및 PEEK를 포함한 추가 재료 옵션에 대해서는 공장에 문의하십시오.

전체 제품 설명

파카 PGI의 샘플 실린더 밸브 시리즈는 샘플 실린더에 사용하도록 특수 설계된 소형 니들 밸브입니다. 이 밸브는 O-링 스템 씰 또는 PTFE 스템 패킹을 사용하여 포지티브 씰을 보장합니다.  

• 0.136인치 오리피스
• 직선형 밸브의 최대 정격: 0.22 Cv, 앵글밸브의 최대 정격: 0.27 Cv
• 바디 재질: 316SS 또는 탄소강
• PTFE 팩 또는 FKM O-링 스템 씰 재질 사용 가능
• 일체형 금속 시트 사용 가능
• 원형 핸들(옵션)

시장:
• 오일 및 가스
• 화학
• 석유화학
• 전력

특징/장점:
• 0.136인치 오리피스
• 직선형 밸브의 최대 정격: 0.22 Cv, 앵글밸브의 최대 정격: 0.27 Cv
• 바디 재질: 316SS 또는 탄소강
• PTFE 팩 또는 FKM O-링 스템 씰 재질 사용 가능
• 일체형 금속 시트 사용 가능
• 원형 핸들(옵션)

응용 분야:
• 실린더의 샘플 추출

관련 문서

Literature and Reference Materials
Sample Cylinders - PGI-CYL
×
제품 밸브 옵션 밸브 재료 스템 밀폐재 재료 핸들
V-552SDT 1/4" M x F Angle Valve 316 SS (STD) PTFE Packed 316 SS T-Handle (STD)
V-552SDV 1/4" M x F Angle Valve 316 SS (STD) FKM O-Ring 316 SS T-Handle (STD)
V-552CDT 1/4" M x F Angle Valve Carbon Steel PTFE Packed 316 SS T-Handle (STD)
V-552CDV 1/4" M x F Angle Valve Carbon Steel FKM O-Ring 316 SS T-Handle (STD)
V-552SDT-H5 1/4" M x F Angle Valve 316 SS (STD) PTFE Packed Carbon Steel Round Handle
V-552SDV-H5 1/4" M x F Angle Valve 316 SS (STD) FKM O-Ring Carbon Steel Round Handle
V-552CDT-H5 1/4" M x F Angle Valve Carbon Steel PTFE Packed Carbon Steel Round Handle
V-552CDV-H5 1/4" M x F Angle Valve Carbon Steel FKM O-Ring Carbon Steel Round Handle
V-554SDT 1/4" M x M Straight Valve 316 SS (STD) PTFE Packed 316 SS T-Handle (STD)
V-554SDV 1/4" M x M Straight Valve 316 SS (STD) FKM O-Ring 316 SS T-Handle (STD)
V-554CDT 1/4" M x M Straight Valve Carbon Steel PTFE Packed 316 SS T-Handle (STD)
V-554CDV 1/4" M x M Straight Valve Carbon Steel FKM O-Ring 316 SS T-Handle (STD)
V-554SDT-H5 1/4" M x M Straight Valve 316 SS (STD) PTFE Packed Carbon Steel Round Handle
V-554SDV-H5 1/4" M x M Straight Valve 316 SS (STD) FKM O-Ring Carbon Steel Round Handle
V-554CDT-H5 1/4" M x M Straight Valve Carbon Steel PTFE Packed Carbon Steel Round Handle
V-554CDV-H5 1/4" M x M Straight Valve Carbon Steel FKM O-Ring Carbon Steel Round Handle
V-556SDT 1/4" M x F Straight Valve 316 SS (STD) PTFE Packed 316 SS T-Handle (STD)
V-556SDV 1/4" M x F Straight Valve 316 SS (STD) FKM O-Ring 316 SS T-Handle (STD)
V-556CDT 1/4" M x F Straight Valve Carbon Steel PTFE Packed 316 SS T-Handle (STD)
V-556CDV 1/4" M x F Straight Valve Carbon Steel FKM O-Ring 316 SS T-Handle (STD)
V-556SDT-H5 1/4" M x F Straight Valve 316 SS (STD) PTFE Packed Carbon Steel Round Handle
V-556SDV-H5 1/4" M x F Straight Valve 316 SS (STD) FKM O-Ring Carbon Steel Round Handle
V-556CDT-H5 1/4" M x F Straight Valve Carbon Steel PTFE Packed Carbon Steel Round Handle
V-556CDV-H5 1/4" M x F Straight Valve Carbon Steel FKM O-Ring Carbon Steel Round Handle

687611
687516