T 시리즈 리니어 모터 포지셔너는 고성능 Ironless 리니어 모터를 사용한 제품 입니다. T4D 포지셔너는 Ironless410 시리즈 모터, 일체형 피드백 장치, LM 가이드 및 케이블 처리 장치를 사용하여 통합적이고 용이하게 구동이 가능한 패키지 형태로 사전 설계되어 공급됩니다. 이러한 설계 목적은 고성능을 경제적인 패키지에 제공하는 동시에, 사용자의 상황에 맞출 수 있는 설계 유연성을 제공하는 것입니다. T 시리즈 포지셔너는 다양한 하중을 운반할 수 있도록 단열 혹은 2열로 배치된 LM 가이드와 사전 정의된 행정 거리를 선택사항으로 제공하며, 생명과학, 전자제품 제조 및 광학 분야에 이르기까지 수많은 첨단 애플리케이션에 적용 되었습니다.
T4D Ironless 리니어 모터, 사각형 레일 가이드, 고정밀 리니어 포지셔너의 표준 사양 및 악세사리
• 프레임 폭 228.6mm
• 최대 스트로크 2786.4mm
• ± 1.0 µ 위치 반복 정밀도
• 5.0, 1.0, 0.5, 0.1 µ 분해능의 광학식 엔코더, 5 µ, 1 µ 분해능의 마그네틱 엔코더 및 1Vp-p Sine/Cosine 엔코더
• 최고 속도 5000mm/sec
• 고성능 Ironless 리니어 모터 코일 과 자석 트랙, 2열 LM 가이드 (사각 레일 가이드), 홈/리미트 센서 및 피드백 장치
• 최대 하중 1775.6N
• 최대 추력 3928.1N
• 선택 가능한 케이블 처리 장치