T4S Ironless 리니어 모터 적용 방식, 정밀 LM 가이드, 리니어 포지셔너 | Parker NA

T4S Ironless 리니어 모터 적용 방식, 정밀 LM 가이드, 리니어 포지셔너 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

T4S Ironless 리니어 모터 적용 방식, 정밀 LM 가이드, 리니어 포지셔너

T4S Ironless 리니어 모터 적용 방식, 정밀 LM 가이드, 리니어 포지셔너

리니어 포지셔너 T4S는 고분해능 리니어 엔코더와 LM 가이드를 포함하며, 최대 2.7m 스트로크, 177N 부하용량, 410 Ironless 모터를 사용한 매우 부드러운 모션을 구현합니다.

기술 사양

  • 제품 시리즈: T (I-FORCE)
  • 프로필 폭: 190.5 mm
  • 구동 축 유형: Linear Motor
  • 나사 피치: Ironless Servo Motor
  • 베어링 유형: Single Square Rail
  • 최대 행정 길이: 2786 mm, 109.7 inch
  • 최대 작동 속도: 5000 m/sec, 196.85 inch/sec
  • 최대 가속: 49 m/sec2, 1930 inch/sec2
  • 양방향 반복성: 1 μm, 0.0393 thou
  • 작동 주기: 100 %
  • 하중 지지력: 883 N, 200 lb
  • 전도 하중 지지력: 883 N, 200 lb
  • 축 하중 지지력: 878.6 N, 197.5 lb
  • 최대 출발 토크: -
  • 추가 보호 옵션 포함: -
  • 충족된 사양: Cleanroom (Class 1000 - Std / Class 10 - Optional)
  • 피드백 유형: Linear Encoder ( : 0.1μm, 0.5μm, 1μm or 5μm resolution optical incremental / 1μm or 5μm resolution magnetic / 1Vp-p Sine/Cosine)
  • 유입 방지 등급: IP00
Safety Warning

전체 제품 설명

T 시리즈 리니어 모터 포지셔너는 고성능 Ironless 리니어 모터를 사용한 제품 입니다. T4S 포지셔너는 Ironless410 시리즈 모터, 일체형 피드백 장치, LM 가이드 및 케이블 처리 장치를 사용하여 통합적이고 용이하게 구동이 가능한 패키지 형태로 사전 설계되어 공급됩니다. 이러한 설계 목적은 고성능의 구동 능력을 보다 경제적으로 제공하는 동시에, 사용자의 다양한 상황에 맞출 수 있는 유연성을 제공하는데에 있습니다. T 시리즈 포지셔너는 다양한 하중을 운반할 수 있도록 LM 가이드는 단열 혹은 2열로 배치할 수 있고  사전 정의 된 행정거리가 다양하게 제공됩니다. 이러한 특징을 바탕으로 T 시리즈는 생명과학, 전자제품 제조 및 광학 분야에 이르기까지 수 많은 첨단 애플리케이션에 적용 되었습니다.

T4S Ironless 리니어 모터, 사각형 레일 가이드, 고정밀 리니어 포지셔너의 표준 사양 및 악세사리
• 프레임 폭 190.5mm
• 최대 스트로크 2786.4mm
• ± 1.0 µ 위치 반복 정밀도
• 5.0, 1.0, 0.5, 0.1 µ 분해능의 광학식 엔코더, 5 µ, 1 µ 분해능의 마그네틱 엔코더 및 1Vp-p Sine/Cosine 엔코더
• 최고 속도 5000 mm/sec
• Ironless 리니어 모터 코일과 자석 고정자, 단열 LM 가이드, 홈/리미트 센서와 엔코더의 일체화 된 통합 설계
• 최대 하중 883N
• 최대 추력 3928.1N
• 선택 가능한 케이블 처리 장치
• 편리한 탭 홀 마운팅
• 기울기 보정 (slope correction) 할 때 유용한 레이져 측정 데이터 제공

관련 문서

×

687PDC
936514