XRS 직교좌표 로봇 모듈 – 소형 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
XRS 직교좌표 로봇 모듈 – 소형

XRS 직교좌표 로봇 모듈 – 소형

고정밀 XRS 직교좌표 로봇은 작업공간의 최적화, 선택의 단순화, 단납기, 저비용을 위해 사전 설계된 소형급 시스템으로 최대 5kg의 경 부하용이며 최대 600mm의 주행 길이를 제공합니다.

기술 사양

  • 제품 유형: 직교 좌표 로봇
  • 구성: X-Y | X-Y-Z, X-Y-Z
  • 구동 축 유형: 리니어 모터 | 볼 스크류, Ballscrew
  • 최대 행정 길이: 600 (X) * 300 (Y) * 100 (Z) mm
  • 최대 작동 속도: 2.2 (X) * 0.7 (Y) * 0.14 (Z) m/sec
  • 하중 지지력: 5kg kg
  • 반복성: 10 ... 16 미크론 micron
  • 추가 보호 옵션 포함: 스틸 스트립 커버

전체 제품 설명

표준 XRS 직교좌표 로봇은 작업공간의 최적화, 선택의 단순화, 단납기, 저비용을 위해 사전 설계된 시스템입니다. 리니어 서보 모터와 볼 스크류 드라이브 기술이 독특하게 접목되어 자동화 응용분야에 있어서 최적의 동적 성능을 제공합니다. 이 시스템은 세 가지 크기의 플랫폼(소형, 중형, 대형)과 124 가지 표준 변형제품이 있습니다. "소형" 등급 시스템은 경부하 및 짧은 주행길이용으로서 더욱 작은 설치 공간을 필요로합니다.

XRS "소형"직교좌표 로봇 - 개요 :
• 구성 : X-Y / X-Y-Z
• 최대 작업 영역 : 600mm (X) * 300mm (Y) * 100mm (Z)
• 최대 하중 : 5 kg
• 구동 장치 : 리니어 모터 / 볼스크류
• IP30 보호 기능을 제공하는 혁신적인 스트립 씰 디자인
• 편리한 후크업(hook-up)과 장수명 가동을 위해 움직이는 탑재부위에 공기, 전원 및 신호라인이 사전 설치되어 있습니다.
• "하이 플렉스" 차폐 케이블을 사용하여 시스템 케이블의 신속한 연결 해제가 가능합니다.
• 맞춤 홀이 정밀하기 때문에 기계에 공구나 로봇 모듈들을 반복적으로 장착할 수 있습니다.
• 축을 제거하고 공장 정밀도로 다시 부착하도록 모든 축이 직각으로 정렬되고 고정됩니다.
• 청결함

관련 문서

×
제품

687611
936514