ULHC-033-W-100SW - Air Oil Cooler with Hydraulic Motor - ULHC Series - (Americas) | Parker NA

Air Oil Cooler with Hydraulic Motor - ULHC Series - (Americas) | #ULHC-033-W-100SW

Click to View CAD Model
ULHC-033-W-100-SW

Air Oil Cooler with Hydraulic Motor - ULHC Series - (Americas) | #ULHC-033-W-100SW

ULHC-033 Air Oil Cooler with Hydraulic Motor


Tekniske spesifikasjoner

  • Brytertype: 100° F thermal switch
  • Motorslagvolum (cc/rev): No hydraulic motor
  • Omløpsalternativer: No bypass
  • Størrelse: Size 033
  • Flowhastighet: 79.2 gal/min, 299.8 L/min
  • Maksimal kjølekapasitet: 41.9 HP @ 1000 rpm, 53.5 HP @ 1500 rpm, 31.2 kW @ 1000 rpm, 39.9 kW @ 1500 rpm
  • Maksimalt driftstrykk: 300 psi, 20.7 bar, 2330 psi (Motor), 160.6 bar (Motor)
  • Maksimal væsketemperatur: 250 °F, 121 °C
  • Maksimum driftshastighet: 2350 RPM (Fan)
  • Høyde: 28.4 inch, 721.4 mm
  • Lengde: 27.2 inch, 690.9 mm
  • Bredde: 20.1 inch, 510.5 mm
  • Portstørrelse: 1-1/4 inch (#20)
  • Tilkobling, gjengestørrelse: 1-5/8"-12 inch
  • Vekt: 88 lb, 40 kg
  • Støynivå: 75 dBA @ 1000 rpm, 85 dBA @ 1500 rpm
  • For oljetype: Mineral Oil, Oil/Water Emulsion, Water Glycol, Phosphate Ester
  • Konstruksjonsmaterialer: Aluminum (Cooler Core), Glass Fiber Reinforced Polypropylene/Aluminum (Fan Blades/Hub), Steel (Fan Housing/Fan Guard/Other Parts), Electrostatically Powder-Coated Surface Treatment
Safety Warning

Informasjon om artikkel

ULHC Air Oil Cooler with Hydraulic Motor, Size 033, No hydraulic motor, 100° F thermal switch, No bypass

Les mer Vis mindre

CAD-tegninger + filer


Relaterte dokumenter

×


Finn en distributør

Kjøp her

Local Contact

Accumulator and Cooler Division - Americas

10711 North Second Street

Machesney Park, IL 61115

United States

Telefon

+1 (815) 636-4100

Faks

+1 (815) 636-4111

Skaff deg en Parker-konto i dag!

Opprett én konto for å administrere alt du gjør med Parker, alt fra preferanser for handel til applikasjonstilgang.

687PDC
687399