Controle térmico e energético

Controle térmico e energético Categorias
Filtrar por

Nenhum filtro selecionado

Adhesive Chemistry

Cure Type

Cor

Number of Components

Hardness

Viscosidade dinâmica

Marca

Opções de materiais de polímeros

Setor

Tipo de substrato

Minimum Bondline Thickness

Divisão

Aplicação

Tecnologia

Tipo de produto

Temperatura máxima de operação

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.

Controle térmico e energético


Controle térmico e energético

A tecnologia de gerenciamento térmico e energético da Parker oferece soluções abrangentes para os desafios complexos do gerenciamento de calor nas aplicações avançadas da atualidade. Conforme aplicações em equipamentos médicos, sistemas eletrônicos de alimentação e outras com alta geração de calor tornam-se mais rápidas e menores, a necessidade de soluções em gerenciamento térmico aumenta significativamente. Abrangendo desde compostos e blocos térmicos até sistemas de transferência de calor e de refrigeração, os produtos para gerenciamento térmico da Parker podem reduzir o calor de modo eficiente, econômico e em praticamente qualquer tamanho ou escala.


Controle térmico e energético Categorias

688040
688040