Принадлежности для гидравлических фитингов Ermeto DIN | #DOZ12S


LOADING IMAGES
DOZ12S
Click to View CAD Model

Принадлежности для гидравлических фитингов Ermeto DIN | #DOZ12S

Принадлежности к гидравлическим трубным фитингам Ermeto DIN высокого давления.


Technical Specifications

  • Body Material: Steel/NBR
  • Product Style: Soft Sealing Ring for EO-2
  • Connection Size: 12 mm
  • Brand: Ermeto
  • Division: High Pressure Connectors Europe Division
  • Technology: Fluid & Gas Handling
  • Industry: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • Application: Industrial, Hydraulics
  • Product Type: Hydraulic DIN Fittings, Accessories
  • Product Style: Soft Sealing Ring, For EO-2
  • Product Series: n/a
  • Configuration: n/a
  • Maximum Operating Pressure: n/a
  • Shape: n/a
  • Connection Type: n/a
  • Connection Size: 12 mm
  • Specifications Met: DIN, ISO 8434
  • For Fluid Type: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • Body Material: Steel/NBR
Safety Warning

Item Information

Принадлежности к гидравлическим трубным фитингам Ermeto DIN высокого давления дополняют ассортимент и позволяют скомпоновать полные серии фитингов. Основную часть компонентов составляют уплотнительные кольца — например, мягкие уплотнения ED Eolastic, кольца OR и уплотнения для элементов с внешней резьбой. Эти компоненты позволяют обеспечить герметичность системы фитингов.
Целевые рынки:
• Автомобильная промышленность
• Оборонная промышленность
• Энергетика
• Окружающая среда
• Промышленность
• Инфраструктура
• Металлорежущие станки
• Транспортировка и хранение материалов
• Мобильная техника
• Нефтегазовая промышленность
• Производство энергии
• Технологические процессы
• Транспортные средства
• Системы подачи воды
Области применения:
• Гидравлические системы общего назначения.
Особенности и преимущества:
• Герметичная система: уплотнительные кольца обеспечивают герметичность как самого фитинга, так и всей гидравлической системы. Это способствует повышению ее надежности и позволяет избежать затрат, связанных с выходом компонентов из строя и необходимостью проведения техобслуживания.

Read More Show Less

CAD Drawings + Files


Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Phone

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687614