Регуляторы давления AVR4 с электрическим подогревом | Parker NA

Регуляторы давления AVR4 с электрическим подогревом | Product Series

Фильтровать по

    Не выбраны фильтры

Создайте учетную запись Parker уже сегодня!

Создайте одну учетную запись, чтобы управлять всеми аспектами взаимодействия с Parker — от покупательских предпочтений до доступа к своему приложению.

Регуляторы давления AVR4 с электрическим подогревом

Регуляторы давления AVR4 с электрическим подогревом

Регуляторы давления AVR4 с паровым подогревом. Сертификация по CSA и CE-ATEX, заменяемый нагреватель.

Технические характеристики

  • Материал корпуса: Нержавеющая сталь марки 316L (станд.), Monel, Hastelloy C-22
  • Материал элемента, работающего на сжатие: Inconel 625
  • Материал диафрагмы: Hastelloy C-22
  • Материал тарельчатого клапана: Hastelloy C-276, Spring: Inconel X750
  • Материал седла: ПТФХЭ (станд.), ПЭЭК, Vespel
  • Материал фиксатора седла: Нержавеющая сталь марки 316L (станд.), Hastelloy C-22
  • Материал уплотнения: ПЭЭК heater
  • Материал уплотнительного кольца: Фторкаучук (FKM)
  • Материал крышки: Нержавеющая сталь марки 303
  • Материал гайки: Нержавеющая сталь марки 316L
  • Материал корпуса: Специальный чугун, алюминий
  • Давление разрыва: 10 500 фунтов на кв. дюйм изб. (724 бар изб.)
  • Испытательное давление: (5250 фунтов на кв. дюйм изб.) (362 бар изб.)
  • Расход: Cv: 0.06 (nominal)
  • Интенсивность внутренних утечек: Газонепроницаемый
  • Интенсивность внешних утечек: Газонепроницаемый
  • Объем: 0,57 (впуск высокого давления), 4,6 (общее) cm3
  • Вес: 8 lb, 2 kg
  • Напряжение на входе: 120 or 240 (50/60Hz) VAC
  • Номинальная мощность нагревателя: 40, 100, 150, 200 W/ft
  • Рабочая температура: от 75 до 220 °F (от 215 до 380 °F) °F, от 24 до 105 °C (от 102 до 194 °C) °C
  • Тип корпуса: Crouse Hinds, сертифицирован UL и CSA
    Класс 1, Группы A, B, C, D,
    Класс 2, Группы E, F, G
  • Максимальное расчетное давление на входе: 3500 фунтов на кв. дюйм изб., 250 фунтов на кв. дюйм изб., для диапазона давления 10 фунтов на кв. дюйм изб., 241 бар изб., 17 бар изб. barg
  • Расчетное давление на выходе: 0–10 фунтов на кв. дюйм изб. (0,7 бар изб.), 1–30 фунтов на кв. дюйм изб. (2 бар изб.),
    2–60 фунтов на кв. дюйм изб. (4 бар изб.), 3–100 фунтов на кв. дюйм изб. (7 бар изб.),
    10–250 фунтов на кв. дюйм изб. (17 бар изб.), 20–500 фунтов на кв. дюйм изб. (35 бар изб.)
  • Максимальная рабочая температура: 66 (PCTFE), 135 (PEEK), 260 (Vespel) °C, 150 °F ПТФХЭ, 275 °F ПЭЭК, 500 °F Vespel °F
  • Минимальная температура окружающей среды: -20 °C, -4 °F
  • Максимальная температура окружающей среды: 40 °C, 104 °F
Safety Warning

Полное описание продукта

Регулятор давления с паровым подогревом серии AVR4 производства Parker сертифицирован по CSA и CE-ATEX. Он предназначен для нагрева и/или испарения образца газа или жидкости перед его подачей в расположенную далее систему анализатора. Оператор может легко разобрать компоненты регулятора и электрического теплообменника для полной очистки и ремонта устройства, что снижает затраты на замену запасных частей и минимизирует время простоя. Благодаря очень компактному исполнению это устройство регулирования идеально подходит для использования в ограниченном пространстве, например в обогреваемых боксах и корпусах.

Корпус изделий AVR4 изготавливается из нержавеющей стали марки 316L, сплавов Monel® или Hastelloy C-22®, обеспечивая высокую устойчивость регулятора к коррозии, электрополировке и сварке. Седла изготавливаются из ПТФХЭ, материалов PEEK™ или Vespel®, что обеспечивает совместимость с самыми разными инертными и коррозионно-активными технологическими жидкостями. Эти материалы, в сочетании со спиралевидной мембраной из сплава Hastelloy C-22® и тарелкой из сплава Inconel®, обеспечивают максимальный срок службы изделий серии AVR4 при давлении на входе до 3500 фунтов на кв. дюйм изб., а также исключительную стабильность давления на выходе при изменении расхода.

В изделиях серии AVR4 нет внутренних пружин и резьбы, что уменьшает скопление твердых частиц и сводит к минимуму вероятность загрязнения последующего технологического процесса. Все регуляторы давления с электрическим подогревом серии AVR4 очищаются для работы с кислородом с целью обеспечения требуемых параметров и надежности при работе в сверхчистых средах, где чистота имеет решающее значение.

Модели этого регулятора давления с паровым подогревом представлены серией AVR3.

Отрасли:
• Аналитические лаборатории
• Фармацевтика
• Биофармацевтика
• Аэрокосмическая отрасль
• Промышленность

Характеристики и преимущества:
• Возможность замены электрического нагревательного элемента на месте эксплуатации
• Специальный элемент, работающий на сжатие, прижимает уплотнение к корпусу без резьбового наконечника
• Доступен с седлами из различных материалов для обеспечения совместимости с рабочей средой
• Отсутствие внутренней пружины сводит к минимуму удержание газа и образование загрязняющих частиц
• Полностью работоспособен при различном давлении: от вакуума до давления в 3500 фунтов на кв. дюйм изб.
• Скорость внутренней утечки: газонепроницаемый
• Скорость наружной утечки: газонепроницаемый
• Небольшой внутренний объем (4,6 куб. см) сокращает время очистки
• Встроенная диафрагма обеспечивает дополнительную безопасность
• Рабочая температура до 500 °F (260 °C)
• Температура окружающего воздуха: от -4 до +104 °F (от -20 до +40 °C)
• Требования к электропитанию: 120 или 240 В, 50/60 Гц
• Потребляемая мощность нагревателя в ваттах: 150 или 200 Вт

Области применения:
• Коррозионно-активные газы и газы специального назначения
• Подготовка газовой пробы
• Газораспределительные пункты
• Газораспределительные шкафы
• Подготовительные технологические линии


Hastelloy C-22® является зарегистрированной торговой маркой компании Haynes International, Inc.
PEEK™ является торговой маркой компании Victrex plc.
Inconel® и Monel® являются зарегистрированными торговыми марками компании Special Metals Corporation.
Vespel® является зарегистрированной торговой маркой компании DuPont Performance Elastomers L.L.C.

Сопутствующие документы

×

687PDC
687516