Бесшовные трубы и трубные колена EO | #R18X271


LOADING IMAGES
R18X271

Бесшовные трубы и трубные колена EO | #R18X271

Ассортимент труб Parker различных размеров для мобильных и стационарных систем.


Technical Specifications

  • Tube Inside Diameter: 14 mm
  • Tube Outside Diameter: 18 mm
  • Tube Wall Thickness: 2 mm
  • Connection Size: Metric (m)
  • Shape: Straight
  • Shape: Straight
  • Tube Outside Diameter: 18 mm, Metric m
  • Tube Inside Diameter: 14 mm
Safety Warning

Item Information

Трубы из ассортимента Parker Hannifin можно применять в самых разных гидравлических системах. Они подходят для фитинговых и фланцевых соединений, мобильной техники и стационарных систем. Доступны трубы различных размеров и с различными поверхностями, изготовленные из углеродистой и нержавеющей стали.
Трубы Parker соответствуют специальным требованиям, предъявляемым в ряде отраслей. Превосходное качество материала проверено в ходе испытаний в непрерывном режиме в лабораториях и на испытательных стендах. Соответствие высоким стандартам подтверждено сертификатами таких независимых организаций, как ABS, LR и DNV. Это обеспечивает надежность и долговечность гидравлической системы.
Международная сеть складов Parker Hannifin позволяет осуществлять быстрые поставки прецизионных труб из ближайшей точки. Это значит, что зарубежные компании также могут положиться на нас. Эффективность, надежность, экологичность и своевременность — вот основные особенности нашей системы, доступной практически во всех странах мира.
Целевые рынки:
• Автомобильная промышленность
• Оборонная промышленность
• Энергетика
• Окружающая среда
• Промышленность
• Инфраструктура
• Металлорежущие станки
• Транспортировка и хранение материалов
• Мобильная техника
• Нефтегазовая промышленность
• Производство энергии
• Технологические процессы
• Транспортные средства
• Системы подачи воды
Области применения:
• Гидравлические системы общего назначения.


Особенности и преимущества труб и трубных колен EO:
• Широкий ассортимент размеров и поверхностей труб Parker позволяет использовать их в самых разных областях.
• Трубы Parker соответствуют специальным требованиям, предъявляемым в ряде отраслей. Превосходное качество материала проверено в ходе испытаний в непрерывном режиме в лабораториях и на испытательных стендах. Соответствие высоким стандартам подтверждено сертификатами таких независимых организаций, как ABS, LR и DNV. Это обеспечивает надежность и долговечность гидравлической системы.
• Parker рекомендует использовать холоднотянутые бесшовные гидравлические трубы согласно DIN EN 10305-4.E 355N (St. 52.4 NBK) или E 235N (St. 37.4 NBK), поскольку они способны выдерживать высокое давление, имеют высококачественную поверхность и очень точные геометрические размеры. Эти преимущества способствуют усилению надежности всей системы и продлению срока службы труб.
• Кроме того, Parker рекомендует использовать холоднотянутые бесшовные трубы из нержавеющей стали согласно DIN EN 10216-5, ASTM A269/A213 и ASTM A312. Такие трубы способны выдерживать высокое давление, имеют высококачественную поверхность и очень точные геометрические размеры. Эти преимущества способствуют усилению надежности всей системы и продлению срока службы труб.

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Phone

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687614