Replacement Filter Elements – Racor Spin-on Series
Racor SNAPP First Fit, White Body and Stainless Steel Bracket, With Self Vent Drain, (2) 3/8” Straight Quick Connect Fittings, 10 Micron Rated
SNAPP-serien är kompakta bränslefilter och vattenavskiljare för engångsbruk med förstklassig filtrering. Till skillnad från konventionella små motorfilter, som använder ett skruvbart element som kräver en oljefilteravdragare för att underhålla, har SNAPP-filtret ett patenterat fästsystem och snabbkopplingar som eliminerar behovet av tätningar eller gängor. Detta gör att byten kan utföras snabbt, enkelt och utan verktyg. Filtret kräver endast 6,5 cm fritt utrymme framför för service, vilket gör det lämplig för montering var du än behöver det. SNAPP-filterhusets slagfasta nylonstruktur i ett stycke kombineras med ett monteringsfäste med pulverlackering eller i rostfritt stål (för marina tillämpningar) för att motstå korrosion i alla miljöer. Den genomskinliga uppsamlingsskålen möjliggör noggrann kontroll av bränslets kvalitet. En automatisk dränering finns också tillgänglig för enkelt avlägsnande av uppsamlat vatten. En central del av SNAPP-bränslefiltret är Racors egenutvecklade Aquabloc-teknik. Aquabloc är unikt konstruerade, veckade och korrugerade medier som har en graderad porstruktur för förbättrad förmåga att hålla kvar smuts och ge utökad livslängd för filtret. Medierna är vattentäta och rostfria. De fångar in föroreningar medan den specialbehandlade ytan avskiljer och samlar vatten från bränslet, så att vattnet samlas i stora droppar som sedan faller ned i den genomskinliga behållaren.Aquabloc-element finns med tre olika klassificeringar:30 mikron (98 % vid 30 mikron) – passar perfekt som förfilter vid skydd mot omfattande kontaminering i nedströmsfilter. Förlänger livslängden på motorfiler. Flöde upp till 129 l/tim (26 gal/tim) för både bensin och diesel med SNAPP-filtret.10 mikron (98 % vid 10 mikron) – fångar upp fler föroreningar än 30-mikronelement och stoppar vatten mer effektivt. Förlänger livslängden på hela bränslesystemet. Flöde upp till 129 l/tim (34 gal/tim) för bensin och 98 l/tim (26 gal/tim) för diesel med SNAPP-filtret."2" mikron (98 % vid 4 mikron) – åstadkommer maximal vattenborttagning och -filtrering och kan användas till att skydda alla typer av moderna insprutningssystem, samtidigt som livslängden på motorfilter som är svåra att underhålla förlängs i stor utsträckning. Flöde upp till 151 l/tim (40 gal/tim) för bensin och 98 l/tim (26 gal/tim) för diesel med SNAPP-filtret.Så här fungerar detSNAP™-filtret kan installeras på bränsleslangen mellan tanken och motorn. Filtret "klickar" på plats i monteringsfästet. Snabbkopplingarna medger snabb anslutning till bränsleslangarna. Inlopps- och utloppsöppningarna kan positioneras efter behov genom att vända på SNAPP-filtret i fästet. Filtret kan bytas genom att klämma på snabbkopplingens flikar, ta bort det och flöda det nya filtret (flödesutloppet på gamla till inloppet på nya), sätta tillbaka bränsleslangarna och snäppa fast det nya filtret i fästet. Marknader:• Jordbruk• Entreprenad • Elproduktion• Olja och gas• MarintApplikationer:• Diesel- och biodieselmotorer• BensinmotorerFördelar:• Med en bredd på endast 10 cm och 5–6,5 cm mellan skruvarna är det lätt att byta ut befintliga filter mot SNAPP-filtret och -fästet och montera det där du behöver det.• Snabbkopplingarna eliminerar behovet av verktyg och gör att filterbyten går snabbt, enkelt och smärtfritt. • Avlägsnar vatten som kommer in i systemen genom kondensering i bränsletanken. Eventuellt vatten i bränslet orsakar tillväxt av bakterier som kan sätta igen filter och skapa frätande syror. Utsatta komponenter rostar och fräts, vilket leder till erosion och slitage av känsliga delar i bränslesystemet. • Avlägsnar hårda partiklar i luften som bildas vid tankning, t.ex. sand och kisel. • Sparar tid och pengar eftersom oplanerade underhåll och driftavbrott på grund av fel i systemkomponenter undviks. • Lämplig för användning i både marina och icke-marina tillämpningarEgenskaper och specifikationer:• Utformad för motorer med bränsleflöden på upp till 151 l/tim (40 gal/tim) för bensin och 98 l/tim (26 gal/tim) för diesel• Robust, korrosionssäker och mycket slagfast nylonkonstruktion • Korrosionsbeständig, permanent monteringsfäste i rostfritt stål eller pulverlackat stål • Universalfästet har plats för 5–6,5 cm mellan skruvarna • Två raka hansnabbkopplingar för 3/8-tumsslangar medföljer. • Patenterade Aquabloc-media finns i mikron-klassningarna "2", 10 eller 30 • Genomskinlig uppsamlingsskål med automatisk dränering (sluten skål som tillval) • Kompatibel med E10-bensin, diesel, biodiesel upp till B20 • Klassad för tryckstötar på upp till 50 psi
No CAD files available
Engine Mobile OE Division - North America
racortech@parker.com
662 274 2124
____________________
Engine Mobile OE Division - Europe
+44 (0) 1924 487 037
filtrationinfo@parker.comCreate one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.