Axial Valves | #4202 50 48 20


LOADING IMAGES
4202 50 48 20
Click to View CAD Model

Axial Valves | #4202 50 48 20

Parker Legris axiala ventil har en pneumatiskt aktiverad och kan styras pneumatiskt eller elektropneumatiskt (med en NAMUR-spoleventil eller solenoidventil) för integration i automatiserade system. Den finns tillgänglig med eller utan detektion.


Technical Specifications

  • Life Cycle: Active
  • Switch Option: Without detection
  • Connection 1 Thread Size (metric): Rp 2
  • Shape: Normally closed axial valve with FKM seal female
  • Maximum Flow Rate: 58 Kv in m3/h
  • Operation Type: Electro-pneumatic Piloted, Pneumatic
  • Brand: Parker Legris
  • Division: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industry: Industrial Manufacturing Equipment
  • Application: Lubrication Circuits, Process Control, Safety, Fluid Control, Plastic Injection Molding, Rubber Industry, Textile, Printing, Packaging, Robotics
  • Technology: Fluid & Gas Handling, Process Control, Pneumatics
  • Product Type: Axial Valves
  • Function: 2-Way Normally Closed (NC), Normally Closed (NC)
  • Maximum Operating Pressure: 10 bar, 1 MPa, 145.04 psi
  • Maximum Pilot Pressure: 8 bar
  • Minimum Pilot Pressure: 4.2 bar
  • Number of Ports: 2
  • Port Type: Thread
  • Connection Type: BSPP
  • Connection Size: Rp 2
  • Port Connection: G 1/8
  • Orifice Size: 50 mm (NOM)
  • Configuration: 2/2
  • For Fluid Type: Compressed Air, Oil, Water
  • Maximum Operating Temperature: 150 °C, 302 °F
  • Minimum Operating Temperature: -20 °C, -4 °F
  • Mounting Type: Inline
  • Actuation Type: Air Pilot
  • Electrical Connection: n/a
  • Specifications Met: DI: 2014/68/EU (module PED A - diameters equal or greater than 32 mm), DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm), REACH DI: 2006/42/EC (Machinery Directive), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/EC (ATEX) - for Pneumatic Operation Versions
  • Body Material: Nickel-Plated Brass
  • Seal Material: FKM
  • O-Ring Material: FKM
  • Shape: Inline
  • Weight: 5.100 kg, 11.244 lb
  • Quantity per Box: 1
  • Region of Origin: Italy
  • Vacuum Pressure Rating: 97 %
Safety Warning

Item Information

Parker Legris axiala ventil har en pneumatiskt aktiverad och kan styras pneumatiskt eller elektropneumatiskt (med en NAMUR-spoleventil eller solenoidventil) för integration i automatiserade system. Den finns tillgänglig med eller utan detektion.


Egenskaper/fördelar:

– Optimering och säkerhet

• Mycket kompakt: 5 gånger mer kompakt än ventiler med separata aktuatorer

• Enkel att installera: klar att använda

• Automatisk funktion för öppning/stängning

Ökad effektivitet

Övervakning och kontroll i realtid för omedelbara justeringar

• Förbättrad säkerhet genom att automatisera farliga uppgifter

• Tillgänglig med detektion för noggrann återkoppling

• Förutse fel genom diagnostik och prediktivt underhåll

• Integration med andra system

– Ett omfattande utbud

• Två tätningsmaterial för ett bredare kemiskt kompatibilitetsområde

• Pneumatisk eller elektropneumatisk drift

• Tre versioner: enkelverkande (normalt stängd, normalt öppen) eller dubbelverkande

– Prestanda

• Fullt flöde: lågt tryckfall

• Utmärkt tryck-/temperaturprestanda

• Kompatibla med många industriella vätskor


Marknader:

• Vattenbehandling

• Automotive

• Metaller

• Gummi och plast

• Förpackning

• Fabriksautomation

• Formning (plastinsprutning)

• Utrustning för tryck och märkning


Applikationer:

• Smörjkrets

• Pumpenhet

• Biltvätt

• Syre- och kvävgenerator

• Tryckmaskin

• Blåsa (plastflaskor)

• Industriell luftdistribution

• Livsmedel (tjänster)

• Keramikindustri


Tekniker:

• Industriventil

• Axialventil

• Kompakt ventil

• Pneumatisk reglerventil

• Elektropneumatisk reglerventil


Tekniska egenskaper:

• Vätskor: beroende på tätningstyp

FKM: vatten, luft, oljor, fetter, osv.

EPDM: hett vatten, luft, ånga, osv.

• Material: nickelpläterad mässing, silikonfri

• Arbetstryck: Högst 10 bar

• Temperatur:

–20 °C till +150 °C (suffix 20 FKM, suffix 30 EPDM)

–20 °C till +90 °C med detektion

Read More Show Less

CAD Drawings + Files


Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
A43098