Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Inga filter har valts
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
2- och 3-vägs insticksventiler som ger den mest kompakta lösningen. Enkla att integrera och kan placeras i små portabla enheter för att öka prestandan ocjh minska både storlek och vikt. Storlek: 7, 15 och 21 mm / Öppning: 0,3 till 4 mm
Produkter | Storlek | Voltage ( V ) | Orifice 1 Size (mm) | Antal portar | Storlek | Voltage ( V ) | Orifice 1 Size (mm) | Antal portar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C07-212FK03FF-000 | 7 mm | 12 VDC | 0.3 | 2 | 1__7 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__0.3 __3 | 4__2 __4 |
C07-212FK05FF-000 | 7 mm | 12 VDC | 0.5 | 2 | 1__7 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__0.5 __3 | 4__2 __4 |
C07-212FK08FF-000 | 7 mm | 12 VDC | 0.8 | 2 | 1__7 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__0.8 __3 | 4__2 __4 |
C07-212FK10FF-000 | 7 mm | 12 VDC | 1 | 2 | 1__7 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__1 __3 | 4__2 __4 |
C07-224FK03FF-000 | 7 mm | 24 VDC | 0.3 | 2 | 1__7 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__0.3 __3 | 4__2 __4 |
C07-224FK05FF-000 | 7 mm | 24 VDC | 0.5 | 2 | 1__7 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__0.5 __3 | 4__2 __4 |
C07-224FK08FF-000 | 7 mm | 24 VDC | 0.8 | 2 | 1__7 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__0.8 __3 | 4__2 __4 |
C07-224FK10FF-000 | 7 mm | 24 VDC | 1 | 2 | 1__7 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__1 __3 | 4__2 __4 |
C07-312FK03FF-000 | 7 mm | 12 VDC | 0.3 | 3 | 1__7 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__0.3 __3 | 4__3 __4 |
C07-312FK05FF-000 | 7 mm | 12 VDC | 0.5 | 3 | 1__7 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__0.5 __3 | 4__3 __4 |
C07-312FK08FF-000 | 7 mm | 12 VDC | 0.8 | 3 | 1__7 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__0.8 __3 | 4__3 __4 |
C07-312FK10FF-000 | 7 mm | 12 VDC | 1 | 3 | 1__7 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__1 __3 | 4__3 __4 |
C07-324FK03FF-000 | 7 mm | 24 VDC | 0.3 | 3 | 1__7 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__0.3 __3 | 4__3 __4 |
C07-324FK05FF-000 | 7 mm | 24 VDC | 0.5 | 3 | 1__7 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__0.5 __3 | 4__3 __4 |
C07-324FK08FF-000 | 7 mm | 24 VDC | 0.8 | 3 | 1__7 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__0.8 __3 | 4__3 __4 |
C07-324FK10FF-000 | 7 mm | 24 VDC | 1 | 3 | 1__7 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__1 __3 | 4__3 __4 |
C15-212FK05FF-000 | 15 mm | 12 VDC | 0.5 | 2 | 1__15 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__0.5 __3 | 4__2 __4 |
C15-212FK10FF-000 | 15 mm | 12 VDC | 1 | 2 | 1__15 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__1 __3 | 4__2 __4 |
C15-212FK15FF-000 | 15 mm | 12 VDC | 1.5 | 2 | 1__15 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__1.5 __3 | 4__2 __4 |
C15-212FK20FF-000 | 15 mm | 12 VDC | 2 | 2 | 1__15 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__2 __3 | 4__2 __4 |
C15-224FK05FF-000 | 15 mm | 24 VDC | 0.5 | 2 | 1__15 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__0.5 __3 | 4__2 __4 |
C15-224FK10FF-000 | 15 mm | 24 VDC | 1 | 2 | 1__15 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__1 __3 | 4__2 __4 |
C15-224FK15FF-000 | 15 mm | 24 VDC | 1.5 | 2 | 1__15 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__1.5 __3 | 4__2 __4 |
C15-224FK20FF-000 | 15 mm | 24 VDC | 2 | 2 | 1__15 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__2 __3 | 4__2 __4 |
C15-312FK05FF-000 | 15 mm | 12 VDC | 0.5 | 3 | 1__15 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__0.5 __3 | 4__3 __4 |
C15-312FK10FF-000 | 15 mm | 12 VDC | 1 | 3 | 1__15 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__1 __3 | 4__3 __4 |
C15-312FK15FF-000 | 15 mm | 12 VDC | 1.5 | 3 | 1__15 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__1.5 __3 | 4__3 __4 |
C15-312FK20FF-000 | 15 mm | 12 VDC | 2 | 3 | 1__15 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__2 __3 | 4__3 __4 |
C15-324FK05FF-000 | 15 mm | 24 VDC | 0.5 | 3 | 1__15 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__0.5 __3 | 4__3 __4 |
C15-324FK10FF-000 | 15 mm | 24 VDC | 1 | 3 | 1__15 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__1 __3 | 4__3 __4 |
C15-324FK15FF-000 | 15 mm | 24 VDC | 1.5 | 3 | 1__15 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__1.5 __3 | 4__3 __4 |
C15-324FK20FF-000 | 15 mm | 24 VDC | 2 | 3 | 1__15 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__2 __3 | 4__3 __4 |
C21-212FK10FF-000 | 21 mm | 12 VDC | 1 | 2 | 1__21 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__1 __3 | 4__2 __4 |
C21-212FK20FF-000 | 21 mm | 12 VDC | 2 | 2 | 1__21 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__2 __3 | 4__2 __4 |
C21-212FK30FF-000 | 21 mm | 12 VDC | 3 | 2 | 1__21 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__3 __3 | 4__2 __4 |
C21-212FK40FF-000 | 21 mm | 12 VDC | 4 | 2 | 1__21 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__4 __3 | 4__2 __4 |
C21-224FK10FF-000 | 21 mm | 24 VDC | 1 | 2 | 1__21 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__1 __3 | 4__2 __4 |
C21-224FK20FF-000 | 21 mm | 24 VDC | 2 | 2 | 1__21 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__2 __3 | 4__2 __4 |
C21-224FK30FF-000 | 21 mm | 24 VDC | 3 | 2 | 1__21 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__3 __3 | 4__2 __4 |
C21-224FK40FF-000 | 21 mm | 24 VDC | 4 | 2 | 1__21 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__4 __3 | 4__2 __4 |
C21-312FK10FF-000 | 21 mm | 12 VDC | 1 | 3 | 1__21 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__1 __3 | 4__3 __4 |
C21-312FK20FF-000 | 21 mm | 12 VDC | 2 | 3 | 1__21 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__2 __3 | 4__3 __4 |
C21-312FK30FF-000 | 21 mm | 12 VDC | 3 | 3 | 1__21 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__3 __3 | 4__3 __4 |
C21-312FK40FF-000 | 21 mm | 12 VDC | 4 | 3 | 1__21 mm __1 | 2__12 VDC __2 | 3__4 __3 | 4__3 __4 |
C21-324FK10FF-000 | 21 mm | 24 VDC | 1 | 3 | 1__21 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__1 __3 | 4__3 __4 |
C21-324FK20FF-000 | 21 mm | 24 VDC | 2 | 3 | 1__21 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__2 __3 | 4__3 __4 |
C21-324FK30FF-000 | 21 mm | 24 VDC | 3 | 3 | 1__21 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__3 __3 | 4__3 __4 |
C21-324FK40FF-000 | 21 mm | 24 VDC | 4 | 3 | 1__21 mm __1 | 2__24 VDC __2 | 3__4 __3 | 4__3 __4 |