Fuel Filter Water Separator – Racor Spin-on Series
30 Micron Aquabloc® Spin-on Element for 120A , 140R Series
Spin-on-seriens patronfilterelement för utbyte är kompatibla med Racors sortiment av bränslefilter/vattenavskiljarenheter i Spin-on-serien. Elementen har en enastående effektivitet vid borttagning både av bulkvatten och emulgerat vatten, låg begränsning av bränsleflödet och hög kapacitet för kvarhållande av smuts. Deras unika konstruktion gör att de lämpar sig för moderna diesel- och bensintillämpningar, där högtrycksförhållanden kan orsaka att små smuts- och vattenpartiklar repar och eroderar precisionskomponenter, vilket leder till motorskador och ökad stilleståndstid. Filterhuset skyddas med en robust, elektrostatiskt applicerad pulverlackering för överlägsen korrosionsbeständighet. Det skruvbara filtrets konstruktion är enkel att serva och har en återanvändbar, genomskinlig plast- eller metallbehållare med automatisk dränering för insamlade föroreningar och vatten.Alla Spin-on-seriens patronfilterelement för utbyte använder Racors högeffektiva Aquabloc®-konstruerade medier. Aquabloc® är en blandning av höggradig cellulosa och hartser som har genomgått en särskild kemisk behandling. Den omfattar veckade, korrugerade medier och en graderad porstruktur för förbättrad förmåga att hålla kvar smuts och förlänga filtrets livslängd. Medierna är vattentäta och rostfria. De samlar upp föroreningar medan den specialbehandlade ytan avskiljer och samlar in vatten från bränslet, vilket gör att vatten samlas i stora droppar som sedan faller ned i bränslefiltrets behållare. Aquabloc®-element stöter bort vatten och avlägsnar fasta föroreningar från bränsle med 98 % effektivitet av deras mikronklassificering. I syfte att uppfylla de unika kraven hos kundernas motorer finns tre olika mikronklassificeringar tillgängliga, inklusive: 30 mikron (98 % vid 30 mikron) – passar perfekt som förfilter vid skydd mot omfattande kontaminering i nedströmsfilter. Förlänger livslängden på motorfiler.10 mikron (98 % vid 10 mikron) – fångar upp fler föroreningar än 30-mikronelement och stoppar vatten mer effektivt. Förlänger livslängden på hela bränslesystemet. "2" mikron (98 % vid 4 mikron) – åstadkommer maximal vattenborttagning och -filtrering och kan användas till att skydda alla typer av moderna insprutningssystem, samtidigt som livslängden på motorfilter som är svåra att underhålla förlängs i stor utsträckning.Så här fungerar det:Racors filter i Spin-on-serien använder Aquabloc®-medier för att på ett tillförlitligt sätt avlägsna smuts och vatten från diesel och bensin. Aquabloc®-medier är veckade, korrugerade och arrangerade för hög vattenavstötning och lång livslängd. Bränsle som kommer in i filterhuvudet avleds nedåt förbi de vertikala medievecken, vilket medger att större vattendroppar och föroreningspartiklar faller direkt ned i behållaren. Mindre vattendroppar konvergerar och samlas på den specialbehandlade medieytan tills de också är stora nog att falla ned i behållaren. Små föroreningspartiklar stoppas vid Aquabloc®-mediernas yta, medan ännu mindre partiklar bäddas in.Anmärkningar om användning:Bränslefilterelementen för utbyte med respektive artikelnummer är särskilt framtagna för varje serieenhet och bränsletyp. Även om olika seriers utbyteselement kan likna varandra externt kan uppbyggnaden skilja sig åt. Försök inte använda en series utbyteselement för en annan serietyp.De genomskinliga behållarna är en punkt vid kontroll av bränslesystemet: Kontrollera regelbundet om det förekommer skador, formförändring och missfärgning och byt ut vid behov.Följ stegen nedan för att säkerställa val av rätt utbyteselement i Spin-on-serien:1. Leta upp den Racor-serie som matchar ditt filter. I broschyr RSL7529 på fliken för produktsupport får du hjälp med att identifiera din serie.2. Bekräfta anslutningstypen baserat på diameter och gängtyp hos bottenöppningen. 3. Välj den totala elementhöjd som stämmer överens med det filterelement som ska bytas.4. Välj den ytterdiameter som stämmer överens med det filterelement som ska bytas.5. Välj den elementtyp (mikronklassificering) som stämmer överens med det filterelement som ska bytas.6. Bekräfta gängtypen (övre gänganslutning).7. Attribut kan väljas från ovanstående i valfri ordning.Marknader:• Jordbruk• Entreprenad • Elproduktion• Olja och gas• Vägar eller terrängApplikationer:• Diesel- och biodieselmotorer • BensinmotorerFördelar:• Ger enastående borttagning av vatten som kommer in i systemet genom kondensering i bränsletanken. Eventuellt vatten i bränslet orsakar tillväxt av bakterier som kan sätta igen filter och skapa frätande syror. Utsatta komponenter rostar och fräts, vilket leder till erosion och slitage av känsliga delar i bränslesystemet. • Avlägsnar hårda partiklar i luften som bildas vid tankning, t.ex. sand och kisel. • Förhindrar dyra insprutningsskador och ökar den optimala livslängd för nedströmsfilter.• Sparar tid och pengar eftersom oplanerade underhåll och driftavbrott på grund av fel i systemkomponenter undviks. • Högeffektiva Aquabloc®-medier är till hjälp för att uppfylla myndigheternas strikta utsläppsstandarder för OEM-dieselmotorerEgenskaper:• Det finns olika storlekar, flödeshastigheter och mikronklassificeringar (98 % effektivitet vid 4, 10 eller 30 mikron) för att uppfylla de unika kraven hos kundernas filtersystem. • Trycket på behållarna är färgkodat för enkel identifiering och tillämpning – röd text för primär filtrering, 30 mikron, blå text för primär eller sekundär filtrering, 10 mikron, och brun text för sekundär/slutlig filtrering, 2 mikron• Tillverkade i en ISO TS 16949-kvalitetssystemmiljö enligt miljökraven i ISO 14001.• Korrosionsbeständig beläggning och konstruktion• Elementen har hög förmåga att hålla kvar smuts och lång livslängd• Återanvändbar genomskinlig behållare av plast eller metall med automatisk dränering
No CAD files available
Engine Mobile OE Division - North America
racortech@parker.com
662 274 2124
____________________
Engine Mobile OE Division - Europe
+44 (0) 1924 487 037
filtrationinfo@parker.comCreate one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.