Replacement Parts and Kits – Racor Turbine Series | #RK15441-01


LOADING IMAGES
RK15441-01

Replacement Parts and Kits – Racor Turbine Series | #RK15441-01

Clamp Bracket (1 bracket, 500) for 500MA/500MAM


Technical Specifications

  • Filter Housing Series: 500MA/500MAM
  • Component Type: Housing and Bracket
  • Kit Type: Clamp Bracket (1 bracket, 500)
  • Product Series: Turbine Housing Parts
  • Brand: Racor
  • Includes: Clamp Bracket, Carriage Bolt (1), Washer (1), Nut (1), (White color)
  • Application: N/A
Safety Warning

Item Information

Racor har ett stort utbud av olika utbytessatser och reservdelar för filtergrenrör och filterhus i Turbine-serien. Den här delväljaren hjälper dig att hitta artikelnummer för tillgängliga reservdelar av RK-typ (Racor Kit) till Turbine-serien enligt satstyp och filterhus.

Så här hittar du delen:
Steg 1: Ta reda på det Racor Turbine-husartikelnummer som du behöver reservdelar för. Om du är osäker, se databladen ("cutsheets").

Steg 2: Sedan väljer du "Komponenttyp" i väljaren.
Delar för enskilda hus inkluderar:
• Behållare och dränering
• Centrifugdelar/ventilkula
• Värmare
• Hus och fäste
• Tätning
• T-handtag/lock
Delar för förgrenade enheter (två eller flera hus på ett monteringsfäste) inkluderar:
• Behållare och dränering
• Hus och fäste
• Mätare
• Slang/rör
• Ventil

Steg 3: Förfina sökningen genom att välja "Sats, typ" i delväljaren.
Steg 4: Hitta rätt "Filterhus, serie" för Turbine i väljaren.
Steg 5: Rensa formuläret och upprepa för att hitta andra reservdelar.

Anmärkningar om användning:

• Ytterligare information finns på fliken "Tekniska specifikationer" efter val av del, och i databladen ("cutsheets") på fliken "Produktsupport".
• Racor tillhandahåller inte kopplingar. Kopplingar måste köpas från andra tillverkare.

Marknader:
• Jordbruk
• Entreprenad
• Elproduktion
• Olja och gas

Applikationer:
• Diesel- och biodieselmotorer

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

Literature and Reference Materials
19512 Rev A (Filter Assembly Valve Stem Repair Kit)
11-1701 Rev B (RK 11-1699 Heater Feedthru Kit)
11-2004 Rev - (300 Watt Heater Kits)
11-2022 Rev A (100 Watt Heater Kits)
12960 Rev D (900FH and 1000FH Turbine Series Instructions)
14402 Rev - (15432 Gasket Pack Instructions)
15212 Rev B (500 Series Seal Kit)
15332 Rev G (500FG Turbine Series)
15426 Rev - (Fuel Primer Pump on Manifold Turbines)
Racor 11-1405 - RK 11-1404 Seal KitFor 900 or 1000 FE, FF, FG, FH and MASeries Fuel Filter/Water Separators
Racor 11-2022 - 100W Heater Kits - RK15438-01 or RK15440-01 (12 VDC) & RK15438-02 or RK15440-02 (24 VDC) For 500FG Turbine
Racor 12960 - Turbine Series900FH and 1000FHFuel Filter/Water Separators
Racor 14356 - (Turbine Series 900/1000) Primer Pump KitsRKP1912 (12 vdc) and RKP1924 (24 vdc)
Racor 14481 - T-Handle Seal Kit #23328 for Turbine Series (Instructions)
Racor 15332 - 500FG Turbine SeriesFuel Filter/Water Separator
Racor 15335 - 500MA/MAM Turbine Series(for marine applications)Fuel Filter/Water Separator
Racor 15426 - (Turbine Series 900/1000) Multiplex Priming PumpRKP1912 (12 vdc) RKP1924 (24 vdc)
Racor 19523 -75/791000FHV and 75/791000MAV Series Fuel Filter / Water Separators for Gasoline or Diesel Powered Engines
Racor 19526 - 900MA/MAM and 1000MA/MAM(for marine applications)Fuel Filter/Water Separator
Racor 19531 - 73, 75, 77 and 79 Series manifolded Fuel Filter / Water Separtors for Marine Diesel or Gasoline Powered Engines
Racor 19536 - 75900MAX or MAXM and 751000MAX or MAXM Marine Fuel Filter/Water Separators
Racor 7734 - Instructions Turbine Rebuild
Racor RSL0288 - 500FG Cutsheet
Racor RSL0292 - 900FH-1000FH Cutsheet
Racor RSL0312 - 75500FGX Cutsheet
Racor RSL0313 - 75500MAX-MAXM-MAXP Cutsheet
Racor RSL0314 - 75900-1000FHX Cutsheet
Racor RSL0317 - 731000FH Cutsheet
Racor RSL0323 - 731000MA-MAM Cutsheet
Racor RSL0326 - 771000FH Cutsheet
Racor RSL0338 - 751000MAV-MAVM Cutsheet
Racor RSL0339 - 791000FHV Cutsheet
Racor--Fuel Filtration Products--7529
×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Engine Mobile OE Division - North America

racortech@parker.com

662 274 2124

____________________

Engine Mobile OE Division - Europe

+44 (0) 1924 487 037

filtrationinfo@parker.com

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687630