Polyamide (PA) Recoil Tubing | #SP10/225/K+S


LOADING IMAGES
SP10/225/K+S

Polyamide (PA) Recoil Tubing | #SP10/225/K+S OBSOLETE

This product is no longer available – please contact us for further assistance.


Technical Specifications

  • Length: 22, 5 m
  • Tube I.D. (mm): 7, 9 mm
  • Tube Material: PA 12
  • Tube O.D. (mm): 9, 5 mm
  • Connection 1 Thread Size (metric): na
  • Color: BLUE
  • Connection Type: With coupling and Plug
  • Maximum Operating Pressure: 15 bar
  • Minimum Operating Temperature: -20 °C
  • Maximum Operating Temperature: 70 °C
  • Vacuum Pressure Rating: 755 mm-Hg
  • Weight: n/a
  • Outside Diameter: 115 mm
  • Tube Material: PA 12
  • Application: MRO, Pneumatic Tools, Transportation, Lubrication, Industrial Cleaning, Robotics, Car Washing
  • Media: Air (Compressed Air), Lubricants, Other Fluids (Please consult us.)
  • Specifications Met: PED, REACH, RoHS
Safety Warning

Item Information

Parker Legris spiralslangar kan användas gång på gång som ett alternativ till rullar med utmärkt ergonomi och utrymmesbesparing som följd.

De förmonterade rören har en skyddande fjäder som förhindrar skada i ändarna.

Egenskaper/fördelar:

– Utmärkta mekaniska egenskaper

• Lågt tryckfall
• God kemisk kompatibilitet
• Självindragande
• Samma tekniska prestanda som PA-rör
• Silikonfritt

– Ett omfattande utbud

• Klar att använda
• Identifiering av kretsar med hjälp av olika färger
• Finns med förmonterade kopplingar

Marknader:

• Maskinverktyg
• Primär metallaffinering och -bearbetning
• Diverse tillverkning
• Bilfabriker
• Transport

Applikationer:

• Trycklufts- och smörjmedelstransport
• Underhållsverkstad
• Industriell rengöring
• Biltvätt
• Elhandverktyg

Tekniker:

• Polyamidrör
• PA-rör
• Spiralslang
• Industrirör

Tekniska egenskaper:

• Vätskor: Tryckluft, smörjmedel, andra vätskor: kontakta oss
• Material: Polyamid (68 Shore D)
• Arbetstryck: Vakuum till 20 bar
• Temperatur: −20 °C till +80 °C

Föreskrifter

• DI: 97/23/EG (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EG (RoHS) 2011/65/EG

Produkttyper:

• Spiralslang av polyamid (PA)

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
A43098