Parker Autoclave's medium pressure cone and thread tube nipples are designed for use with Parker Autoclave fittings and valves. These cone and thread tube nipples are rated up to 20,000 PSI (1379 BAR). These manufactured, high quality tube nipples are for rapid system installation make-up.
Parker Autoclave supplies pre-cut, coned-and-threaded nipples in various sizes and lengths for Autoclave high pressure valves and fittings. In addition to the standard lengths listed in the catalog, nipples are available in any custom length. Consult factory for further details.
Note: Caution should be exercised when selecting medium pressure nipples since two series are available: 15000 psi (1034.16 bar) and 20000 psi (1379 bar).
Markets:
• น้ำมันและก๊าซ
• ปิโตรเคมี
• การวิจัย
• เคมี
Features/Benefits:
• แรงดันการทำงานสูงสุดถึง 20,000 psi (1379 bar)
• การเชื่อมต่อแบบกรวยและเกลียวที่ถูกตัดล่วงหน้าออกแบบมาเพื่อการติดตั้งอย่างรวดเร็ว
• ขนาดท่อมีตั้งแต่ 1/4", 3/8", 9/16", 3/4", และ 1-1/2"
• หัวต่อท่อผลิตจากสแตนเลสสตีล 316 ที่ผ่านการทำงานเย็น
• อุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ -423ºF (-252ºC ) ถึง 1200ºF (649ºC)
• มีวัสดุพิเศษให้เลือก
• ความยาวหัวต่อที่มีในสต็อกตั้งแต่ 3.0" (76.2 มม.) ถึง 12.0" (304.8 มม.)
Applications:
• แผงทดสอบแรงดันปานกลาง
• แผงสกิดนอกชายฝั่ง
• การฉีดสารเคมี
• ระบบก๊าซแรงดันปานกลาง
*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม