เปิดบัญชี Parker ของคุณวันนี้!
สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ
สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ
ปั๊มไฮดรอลิก Parkers F10 ออกแบบสำหรับแรงดันต่ำ ขนาด 30-125 cc.
ปั๊มและมอเตอร์ซีรีส์ F10 ของ Parker มีให้เลือก 7 ขนาดตั้งแต่ 30 ซีซี ถึง 125 ซีซี และออกแบบมาสำหรับระบบส่งกำลังแบบวงจรเปิดและปิด ด้วยแนวคิดลูกสูบทรงกลมที่จดสิทธิบัตร ซีรีส์ F10 มีประสิทธิภาพดีที่สุดซึ่งหมายถึงการสูญเสียพลังงานน้อยลง F10 มีแนวคิดการออกแบบเดียวกับซีรีส์ F11 และ F12 ที่มีตลับลูกปืนเรียวสองชั้นและการซิงโครไนซ์เฟืองวงแหวนเพื่อความน่าเชื่อถือและความทนทานที่ดีที่สุด ปั๊มมีขนาดเล็กกว่าซีรีส์ F12 ที่มีขนาดเท่ากันถึง 13% และน้ำหนักเบากว่า 25% ติดตั้งได้ง่ายมาก
F10 มีทั้งเวอร์ชัน ISO, SAE และ Cartridge พร้อมตัวเลือกเพลาที่ยืดหยุ่นมาก Parker ยังมีตัวเลือกเซ็นเซอร์ความเร็วและวาล์วในตัวที่หลากหลาย
ตลาด:
• อุตสาหกรรม
• พลังงาน
• รัฐบาล (ไม่ใช่อากาศยาน)
• HVAC
• เคลื่อนที่
• ทรัพยากรธรรมชาติ
• การขนส่ง (ไม่ใช่อากาศยาน)
คุณสมบัติ/ประโยชน์:
• การกระจัดจาก 30 ถึง 125 ซีซี – รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
• ประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้ - ด้วยแนวคิดลูกสูบทรงกลมที่จดสิทธิบัตรและการซิงโครไนซ์เฟืองวงแหวน ประสิทธิภาพโดยรวมสูงถึง 95%
• การออกแบบที่กะทัดรัด - ซีรีส์ F10 ใหม่มีขนาดเล็กกว่าซีรีส์ F12 ถึง 13% และน้ำหนักเบากว่า 25%
• คุ้มค่า - ซีรีส์ F10 ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการแรงดันและความเร็วต่ำ
การใช้งาน:
• เครื่องจักรกลการเกษตร
• อุปกรณ์ก่อสร้าง
• ลิฟต์ทางอากาศ
• อุปกรณ์การจัดการวัสดุ
• ปั้นจั่นทางทะเล
• รถกวาดถนน
• การขนส่งบนถนน
• การทำเหมืองแร่
สำหรับข้อมูลทางเทคนิคโดยละเอียดเกี่ยวกับปั๊มและมอเตอร์ F12 โปรดดาวน์โหลดแคตตาล็อกและคู่มือติดตั้งล่าสุดของเราภายใต้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และ/หรือติดต่อผู้แทนจำหน่าย Parker ในพื้นที่ของคุณเพื่อขอรับการสนับสนุน
* ผลิตในสวีเดน
*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
Compliance, Certifications & Safety |
---|
DECLARATION OF COMPLIANCE - Conformity 2.1 |