ท่อยางเครื่องทำความร้อนแบบงานหนัก รุ่น 7181 | Product Series

กรองตาม

    ไม่ได้เลือกตัวกรองไว้

Hose I.D. (inch)

Maximum Working Pressure (psi)

Standard Pack Qty (ft)

เปิดบัญชี Parker ของคุณวันนี้!

สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ


LOADING IMAGES
ท่อยางเครื่องทำความร้อนแบบงานหนัก รุ่น 7181

ท่อยางเครื่องทำความร้อนแบบงานหนัก รุ่น 7181

ท่อฮีตเตอร์ใช้ในระบบเครื่องทำความร้อนและหม้อน้ำในรถและอุปกรณ์อุตสาหกรรม

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

  • อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด: -40 °C, -40 °F
  • วัสดุของยางในสายยาง: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM), Black
  • วัสดุของฝาครอบ: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 125 °C, 257 °F
  • สื่อ: Coolants
  • แอปพลิเคชัน: Engine
  • อุปกรณ์เชื่อมต่อที่เข้ากันได้: HY Series
  • ความดันใช้งานสูงสุด: 0.3 to 0.5 MPa, 45 to 65 psi, 3.1 to 4.5 bar
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสายยางที่ระบุ: 8 to 25 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 1/4 to 1 inch, 6.4 to 25.4 mm
  • วัสดุเสริมแรงสายยาง: 2 Plies of Textile
  • ประเภทแพ็กเกจ: Carton, Reel
  • รัศมีโค้งงอต่ำสุด: 2.5 to 12 inch, 63.5 to 304.8 mm
  • ขนาด: -4 to -16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 0.526 to 1.339 inch, 13.4 to 34.0 mm
  • สีฝาปิด: Black
  • น้ำหนัก: 0.10 to 0.37 lb/ft, 0.15 to 0.55 kg/m

คำอธิบายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ท่อฮีตเตอร์แรงดันสูง Parker's Series 7181 ให้บริการที่ยอดเยี่ยมกับสารหล่อเย็นหลากหลายชนิดและการใช้งานกับฮีตเตอร์เครื่องยนต์และหม้อน้ำหลายประเภท การก่อสร้างด้วยยางพรีเมียมทนทานต่อการเสื่อมสภาพ สารเคมี การรั่วไหลเย็น การแตกร้าว การลอก การสลายตัวทางเคมีไฟฟ้า ความร้อน และโอโซน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุณหภูมิสูงที่พบในห้องเครื่องยนต์

ตลาด:
• เกษตรกรรม
• ก่อสร้าง
• อุตสาหกรรมทั่วไป
• การขนส่ง

คุณสมบัติ/ประโยชน์:
• ท่อ: EPDM สีดำสำหรับทนความร้อนและสารเคมีถึง 257°F
• การเสริมแรง: พลายสิ่งทอหลายชั้นเพื่อความแข็งแรงและความต้านทานการหักงอ
• ปกคลุม: EPDM สีดำสำหรับทนทานต่อการขัดถู ความร้อน และน้ำมัน
• ข้อต่อ: ผ่านการรับรองด้วยข้อต่อแบบบีบเพื่อการเชื่อมต่อที่ทนทาน ปลอดภัย และมั่นคง

การใช้งาน:
- สื่อ
• สารหล่อเย็น
• น้ำร้อน
• สารเคมีอ่อน
- การใช้งาน
• ระบบสารหล่อเย็น
• สายระบายน้ำ
• อุปกรณ์การเกษตร
• รถบัส
• อุปกรณ์ก่อสร้าง
• อุปกรณ์นอกถนน
• รถบรรทุก

มาตรฐานอุตสาหกรรม:
• SAE J20R3 EC Class D-2

ความปลอดภัย/เทคนิค:
• ปัจจัยการออกแบบ: 4:1

• ข้อต่อที่ติดตั้งด้วยแถบหรือแคลมป์อาจลดแรงดันการทำงานของชุดท่อลงต่ำกว่าค่าแรงดันการทำงานสูงสุดที่ได้รับการจัดอันดับของท่อ อ้างอิงถึงแนวทางการประกอบท่ออุตสาหกรรม NAHAD



*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

×
Products Hose I.D. (inch) Maximum Working Pressure (psi) Standard Pack Qty (ft)
7181-251 1/4 65 700
7181-381 3/8 65 600
7181-501 1/2 65 500
7181-631 5/8 65 500
7181-631050 5/8 65 5 X 50
7181-751 3/4 50 500
7181-1001 1 45 300
7181-311 5/16 65 700

687904
687583