Parker Conflow’s Code 18/19 เป็นวาล์วปิดที่มีความทนทานสูง ใช้ในการปิดการไหลของน้ำอย่างปลอดภัยและมั่นคงในท่อในเหมืองใต้ดิน เพื่อแยกพื้นที่สำหรับการบำรุงรักษาและการขยายตัว
วาล์วแบบสกรูนี้ช่วยให้การไหลขนาดใหญ่ในท่อขนาดใหญ่ถูกแยกโดยการปิดวาล์วอย่างช้าๆ ซึ่งจะช่วยลดคลื่นกระแทกไฮดรอลิกหรือการกระแทกน้ำที่อาจทำให้ท่อเหล็กและอุปกรณ์เสียหาย ใช้เป็นวาล์วปิดในเส้นสำหรับหัวดับเพลิง Code 18/19 ป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ปลายน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถใช้แยกวาล์วสำหรับการบำรุงรักษาได้
ตำแหน่งเปิดเต็มที่ให้ความสามารถในการไหลเต็มที่อย่างแท้จริง จึงสร้างความต้านทานน้อยที่สุดในท่อ หน่วยขนาด 4 นิ้วมีคุณสมบัติความดันสมดุล ซึ่งช่วยให้วาล์วเปิดและปิดที่ความดันสูงด้วยความพยายามน้อยที่สุด
Code 18/19 มีขนาด 2 นิ้ว, 2 1/2 นิ้ว, 3 นิ้ว และ 4 นิ้ว และทำงานที่ความดันการทำงานสูงสุด 105 บาร์ (Code 18), 125 บาร์ (Code 19)
ตลาด:
• การทำเหมืองหิน
• การทำเหมืองแร่
คุณสมบัติ/ประโยชน์:
• ยืดหยุ่น - ปลายหน้าแปลนหรือเกลียว
• การออกแบบในเส้น เพื่อลดความเสี่ยงของความเสียหายโดยบังเอิญ
• ทนทาน กะทัดรัด และมีรูเต็ม
• ประเภทสกรูลง ช่วยให้ปิดช้าๆ ลดความเสี่ยงของความเสียหาย
• ใช้งานง่าย
• ปลอดภัย
การใช้งาน:
• การแยกพื้นที่สำหรับการบำรุงรักษาและการขยายตัวในท่อน้ำในเหมืองใต้ดิน
*เนื้อหาของหน้านี้แปลโดย AI คุณสามารถเลือกฟังก์ชั่นแชทแบบเรียลไทม์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม