Watermakers

กรองตาม

ไม่ได้เลือกตัวกรองไว้

การผลิตน้ำ

คุณภาพน้ำ

แอปพลิเคชัน

แบรนด์

แผนก

เปิดบัญชี Parker ของคุณวันนี้!

สร้างบัญชีเพื่อจัดการทุกรายการที่ดำเนินการกับ Parker ตั้งแต่การตั้งค่าการช้อปปิ้งไปจนถึงการเข้าถึงแอปพลิเคชันของคุณ

Watermakers


Watermakers

Parker's worldwide reputation for leadership and innovation in filtration technology has been dedicated to developing quality filtration and separation solutions for some of the most challenging environments, including commercial marine, pleasure marine, drinking, industrial and process, defense, oil and gas, land based and disaster relief applications. Parker offers a wide range of watermakers, large RO systems, pumps, oily water separators, filter housings, vessels, elements, cartridges and capsules and integrity test equipment for specific water treatment needs.


เครื่องผลิตน้ำจืด Village Marine ผลิตน้ำได้ 3,000-18,000 GPD

ดู 10 จากทั้งหมด 10

ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล Parker Village Marine ผลิตน้ำได้ 24,000-40,000 GPD

ดู 10 จากทั้งหมด 3

เครื่องกรองน้ำ Village Marine PW-XP Series ผลิตน้ำจืด 3,000-20,000 GPD

ดู 10 จากทั้งหมด 10

เครื่องกรองน้ำ Parker Racor VMT ผลิตน้ำดื่มได้ 10,000-50,000 GPD

ดู 10 จากทั้งหมด 5

เครื่องกรองน้ำ Seafari ผลิตน้ำได้ 450-1,800 GPD ลดเสียงรบกวน

ดู 10 จากทั้งหมด 12

เครื่องกรองน้ำ Aqua Matic 450-1800 GPD ใช้งานอัตโนมัติด้วยจอสัมผัส

ดู 10 จากทั้งหมด 12

เครื่องกรองน้ำ Sea Recovery PRO MiniWatermaker ผลิตน้ำได้ 170-750 GPD

ดู 10 จากทั้งหมด 8

คุณสมบัติใหม่ของ Coral Sea: ควบคุมอัจฉริยะ, ตัวกรองทรงพลัง

ดู 10 จากทั้งหมด 8

ระบบทะเลแทสเมน 8000-18000GPD: ปั๊มไร้น้ำมัน, อินเทอร์เฟซ HMI

ดู 10 จากทั้งหมด 10

เครื่องกรองน้ำ Sea Recovery Atlantic Sea ผลิตน้ำได้สูง ประหยัดพลังงาน

ดู 10 จากทั้งหมด 8

เครื่องกรองน้ำ Sea Recovery North Sea Series ผลิตน้ำได้ 19813-38305 GPD เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์

ดู 10 จากทั้งหมด 7

เครื่องกรองน้ำ Little Wonder สำหรับเรือ ผลิตน้ำได้ 145-180 GPD

ดู 10 จากทั้งหมด 4

เครื่องทำน้ำจืด Village Marine ผลิตน้ำได้ 400-2,000 GPD

ดู 10 จากทั้งหมด 6

เหมาะสำหรับการเช่า ตกปลา และล่องเรือ ควบคุมง่าย

ดู 10 จากทั้งหมด 6

VMT H2O-PRO ผลิตน้ำจืดจากแหล่งน้ำทุกชนิดรวมถึงน้ำทะเล

ดู 10 จากทั้งหมด 1

เครื่องกรองน้ำ LTM Series กะทัดรัดและติดตั้งยืดหยุ่น ผลิตน้ำได้ 145-1,800 GPD

ดู 10 จากทั้งหมด 7

เครื่อง UltroClear DF ทำให้น้ำทะเลเป็นน้ำบริสุทธิ์สองเท่า

ดู 10 จากทั้งหมด 4

AquaMatic XL ขนาดเล็ก ผลิตน้ำได้สูงสุด 3,400 แกลลอน/วัน

ดู 10 จากทั้งหมด 8

Aqua Matic DP V2 นวัตกรรมกรองน้ำเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ดู 10 จากทั้งหมด 4

LT เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีขนาดกะทัดรัดและติดตั้งง่าย.

ดู 10 จากทั้งหมด 4

Aqua2 Duo ระบบที่มีความจุสูง ประสิทธิภาพมากขึ้น เงียบขึ้น

ดู 10 จากทั้งหมด 6

อุปกรณ์กู้คืนพลังงาน H2O ECO สำหรับเรือ ใช้งานอัตโนมัติ

ดู 10 จากทั้งหมด 8

Parker’s technology is a combination of Reverse Osmosis and Electro-Deionization capable of producing demineralized water up to 18 MΩ-cm from any feed water source.

ดู 10 จากทั้งหมด

The LithPRO System extracts lithium from brine to produce a Lithium Chloride solution which delivers up to 95% removal of clean (reusable) water and concentrations of Lithium Chloride up to 120,000 mg/L.

ดู 10 จากทั้งหมด

Parker’s system design recycles solutions post the electrolyzer stack by filtering contaminants introduced during the hydrogen production process. The system achieves a consistent water purity >10 MΩ-cm.

ดู 10 จากทั้งหมด

687PDC
687PDC