Pipe Fittings - 10,000 PSI | #8 CP-SSHP


LOADING IMAGES
8 CP-SSHP

Pipe Fittings - 10,000 PSI | #8 CP-SSHP

Parker's high pressure 10,000 PSI pipe fittings are precision machined from bar stock. They are designed to be used for process control connections between pipe sizes.


Teknik Özellikler

  • Bağlantı 2 Stili: N/A
  • Genel Uzunluk (in): N/A
  • Yapılandırma Türü: Pipe Cap CP
  • Bağlantı 1 Stili: Female
  • Bağlantı 1 Diş Boyutu (in): 1/2"
  • Bağlantı 2 Diş Boyutu (in): N/A
  • Maksimum Çalışma Basıncı: 10000 psi
  • Bağlantı 1 Diş Ölçüsü: 1/2" inch
  • Bağlantı 2 Diş Ölçüsü: N/A
  • Bağlantı Tipi: N/A, NPT
  • Tasarım Malzemeleri: 316L Stainless Steel
  • Yapılandırma: Pipe Cap CP
  • Genel Uzunluk: N/A
Safety Warning

Öğe Bilgileri

The Parker high pressure pipe fitting range are designed to be used for process control connections between pipe sizes and overcomes the  pressure limitations of standard industry pipe fittings. All the Parker pipe fittings are rated at 10,000 PSI, which overcomes the issue that a standard pipe fitting will have by being derated due to size and wall thickness limitations. Having the pipe fitting permanently marked with the pressure rating avoids potential installation error which means safety is an integral part of the pipe fitting.  Parker's high pressure 10,000 PSI pipe fittings are precision machined from bar stock.

Markets:
• Oil and Gas Offshore
• Oil and Gas Onshore
• Refining
• Petrochemical
• Chemical

Features / Benefits:
• 10,000 PSI for all shapes and sizes, no derating of pressure due to size
• Pressure stamp on product avoids installation error

Applications
• Instrumentation isolation lines
• High pressure media control

Devamını Oku Daha Az Göster

CAD Çizimleri + Doyalar

CAD dosyası yok

OK

x

İlişkili Belgeler

Literature and Reference Materials
10,000 PSI Pipe Fittings Catalogue
×

Adet:
Teklif iste

Öğe, teklif sepetinize başarılı bir şekilde eklendi TEKLİF SEPETİNE GİT

x

OK

x

Distribütör Bul

Nereden Alabilirim?

Yerel İletişim

Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:55

Üsküdar

İstanbul

Türkiye

34692

Telefon

+90 216 499 70 81

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.

688368
687516