Pot Strainers - Code 5151 | Product Series

Filtreleme ölçütü

    Hiçbir filtre seçilmedi

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.


LOADING IMAGES
Pot Strainers - Code 5151

Pot Strainers - Code 5151

Parker Conflow Kod 5151 - Pota süzgeçleri, kazı makineleri, kesiciler, besleyiciler ve bantlı aktarım noktalarında kullanım için besleme suyunun kademeli olarak temizlenmesini sağlar.

Teknik Özellikler

  • Bağlantı Boyutu: 1 to 3 inch, NPT/BSP
  • Maksimum Çalışma Basıncı: 1015 psi, 70 bar
  • Yapılandırma: Single, duplex or triplex
  • Endüstri: Mining
Safety Warning

Tam Ürün Açıklaması

Enstrümantasyon sıvı sistemi teknolojisinde dünya lideri olan Parker Conflow, madencilik ve taş ocakçılığı endüstrisinin zorlu taleplerini karşılamak için Kod 5151 pota süzgeçlerini tasarladı. Su filtrelemede en son teknolojiyle, uzun ömür, düşük düzeyde bakım ve güvenilirlik için minimum hareketli parçalara sahiptir. 1 inç, 2 ve 3 inç port boyutlarına sahip pota süzgeci, kademeli temizlik sağlamak için tekli, ikili veya üçlü sistem olarak temin edilebilir, maden veya taş ocaklarındaki konveyör noktalarında toz bastırma sistemini besleyen su miktarını düzenlemek için mükemmeldir.

Kullanıldığı Sektörler:
• Taş Ocakçılığı
• Madencilik

Özellikleri/Faydaları:
• Basit ve güvenilir sistem
• 70 bara kadar çalışma basınçları için uygundur
• 1 inç, 2 inç ve 3 inç NPT/BSP port boyutlarında mevcuttur
• 700, 500 veya 200 mikronluk bir "V" tel gerdirme elemanı içerir
• Kademeli temizlik sağlamak için tekli, ikili veya üçlü sistem olarak temin edilebilir
• Eleman, basit küresel vana kullanılarak geri yıkanabilir
• Kuruluma uyacak şekilde kolayca teslim edilir

Uygulama Alanları:
• Bant hattı toz bastırma sistemlerine sağlanan temizleme suyu
• Uzunayak yüzeylerine ve kesintisiz kazı makinelerine verilen su kaynaklarının temizlenmesi

İlişkili Belgeler

×

688368
687414