Push-Lok Low Pressure Hose 801PLUS | Product Series

Filtreleme ölçütü

    Hiçbir filtre seçilmedi

Hortum İç Çapı (boyut)

Kapak Rengi

Hortum İç Çapı

Maksimum Çalışma Basıncı

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.


LOADING IMAGES
Push-Lok Low Pressure Hose 801PLUS

Push-Lok Low Pressure Hose 801PLUS

Parker'ın Push-Lok 801PLUS ürünü, çok esnek ve çok yönlüdür, altı farklı rengi mevcuttur; 82 serisi çelik, paslanmaz çelik ve pirinç Push-Lok başlıklarıyla uyumludur.

Teknik Özellikler

  • Ağırlık: 0.13 to 0.55 kg/m, 0.09 to 0.37 lb/ft
  • Endüstri: General Industrial, Marine, Transportation
  • Hortum İç Cidar Malzemesi: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Marka: Parker
  • Minimum Çalışma Sıcaklığı: -40 °F
  • Maksimum Çalışma Basıncı: 1.4 to 2.4 MPa, 14 to 24 bar, 200 to 350 psi
  • Ürün Tipi: Push-Lok and Push-on Hoses, Push-Lok and Push-on Hoses (Push-Lok Plus)
  • Teknoloji: Fluid & Gas Handling
  • Tasarım Faktörü: 4:1
  • Divizyon: Polymer Hose Division Europe
  • Minimum Büküm Yarıçapı: 2.559 to 9.843 inch, 65 to 250 mm
  • Tasarım Malzemeleri: Rubber
  • Kapak Rengi: Black, Blue, Gray, Green, Red, Yellow
  • Teknik Özelliklere Uygun: Parker Specifications
  • Uyumlu Bağlantı Parçası: 82 Series
  • İç Çap: 1/4 to 1 inch, 6.4 to 25.4 mm
  • Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Uygulama: Low Pressure Hydraulics, Paper & Pulp for water/air applications
  • Hortum Takviye Katmanı Malzemesi: Braid of High Tensile Fiber
  • Vakum Basıncı Değeri: 0.51 to 0.95 bar, 15.06 to 28.05 inch-Hg, 382.53 to 712.56 mm-Hg
  • Dış Çap: 0.476 to 1.299 inch, 12.1 to 33.0 mm
  • Akışkan: Air (General Industrial Air), Coolants (Water-Glycol), Petroleum Hydraulic Fluids
Safety Warning

Tam Ürün Açıklaması

Düşük basınçlı uygulamalar için Parker'ın kendinden kenetlenmeli Push-Lok® Düşük Basınç hortum sistemi. Parker'ın Push-Lok hortum serisi; akışkan uyumluluğu, uygulama ve boyut çeşitliliği konusunda sektördeki en geniş olanakları sunar. Push-Lok sisteminin kullanımı kolaydır. Kurulum sırasında kelepçe ya da herhangi bir özel alete gerek yoktur. Üstelik, Parker'ın özel renk kodlama sistemi sayesinde, kolay ve etkili şekilde hortumla ilgili ihtiyaçlarınızın envanterini oluşturabilir, yönetebilir ve belirleyebilirsiniz. Düşük basınç hortumları ve başlıklarında sektörün en eksiksiz serisi olan Push-Lok, tüm enstrümantasyon ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde çeşitliliğe ve çok yönlülüğe sahiptir. İyileştirilmiş Nitril (NBR) iç boru, geliştirilmiş kimyasal dayanım ve iyileştirilmiş yağ uyumluluğu ile 801PLUS hortumu, takma/sökme işlemlerinde hız ve kolaylık sağlar. Altı farklı rengi bulunan 801PLUS, çok sayıda hortum hattıyla farklı akışkanların aktarıldığı uygulamalarda avantaj sağlar. Push-Lok’un renkleri, hatların uygun şekilde "takip edilmesi" gereğini azaltır, yanlış hattın bağlantısının kesilmesi ve çalışmada gereksiz kesintiler gibi durumları önler. 801PLUS, tüm sektörlerdeki çok çeşitli düşük basınçlı uygulamalarda idealdir, DIN, BSP, SAE, JIC ve ORFS gibi bağlantılarda çelik, paslanmaz çelik ve pirinç Push-Lok başlıklarla uyumludur.
Push-Lok’un olağanüstü özellikleri şunlardır:
• Parker'ın özel renk kodu sistemiyle kolay montaj ve düzenleme.
• Renklerle kodlanmış Push-Lok hortumları aşağıdakileri yapmak için mükemmel bir yol sunar:
• Ürün görünümünü iyileştirme
• Stok kontrolünü iyileştirme
• Endüstriyel çıkma hatlarını belirleme
• Bakım aralıklarını kolay kontrol etme
• Farklı departmanlardaki stokları basit şekilde planlama
• Push-Lok montaj işlemleri saniyeler içinde yapılarak, değerli zamanınızdan ve maliyetten tasarruf sağlar.
• Push-Lok’un benzersiz izolasyonu güvenilir, dayanıklı, sızıntısız bir kullanım sağlar.
• Faktör 4 tasarımıyla yüksek fonksiyonel emniyet
• Farklı uygulamalar için çok çeşitli hortum ve başlıklar.

Kullanıldığı sektörler:
• Endüstriyel

Özellikleri/Faydaları:
• Eşleştirilmiş hortum ve bağlantı elemanı sistemi, son kullanıcıya mamul üründe onaylı ve güvenli kombinasyonu, en uzun kullanım ömrüyle en üstün kalite ve emniyeti garantiler.
• Yüksek performanslı sentetik kauçuk hortum dış katmanının farklı renkleri mevcuttur. 801PLUS oldukça esnektir, dolayısıyla ileri düzeyde esnekliğin gerekli olduğu çeşitli uygulamalar için idealdir.
• 801PLUS, çalışmalarınızı kolaylaştıracak şekilde renkle kodlanmış en eksiksiz seriye sahiptir.
• Parker Push-Lok düşük basınç hortum serisi, çelik, paslanmaz çelik ve pirinç Push-Lok başlıklarla uyumludur.

Uygulama alanları:
• Düşük basınçlı uygulamaları kullanan tüm sektörler
• Kağıt ve kağıt hamuru: Su/Hava Uygulamaları

Düşük basınçlı uygulamalar için kendinden kenetlenmeli Parker Push-Lok® sistemi 82 serisi Push-Lok® başlıklarla uyumludur.

İlişkili Belgeler

×
Ürün Hortum İç Çapı (boyut) Kapak Rengi Hortum İç Çapı Maksimum Çalışma Basıncı
801PLUS-4-BLK-RL -4 Black 6.4 mm - 1/4 inch 24 bar
801PLUS-4-BLU-RL -4 Blue 6.4 mm - 1/4 inch 24 bar
801PLUS-4-RED-RL -4 Red 6.4 mm - 1/4 inch 24 bar
801PLUS-4-GRN-RL -4 Green 6.4 mm - 1/4 inch 24 bar
801PLUS-4-GRA-RL -4 Grey 6.4 mm - 1/4 inch 24 bar
801PLUS-6-BLK-RL -6 Black 9.5 mm - 3/8 inch 24 bar
801PLUS-6-BLU-RL -6 Blue 9.5 mm - 3/8 inch 24 bar
801PLUS-6-RED-RL -6 Red 9.5 mm - 3/8 inch 24 bar
801PLUS-6-GRN-RL -6 Green 9.5 mm - 3/8 inch 24 bar
801PLUS-6-GRA-RL -6 Grey 9.5 mm - 3/8 inch 24 bar
801PLUS-8-BLK-RL -8 Black 12.7 mm - 1/2 inch 21 bar
801PLUS-8-BLU-RL -8 Blue 12.7 mm - 1/2 inch 21 bar
801PLUS-8-RED-RL -8 Red 12.7 mm - 1/2 inch 21 bar
801PLUS-8-GRN-RL -8 Green 12.7 mm - 1/2 inch 21 bar
801PLUS-8-GRA-RL -8 Grey 12.7 mm - 1/2 inch 21 bar
801PLUS-10-BLK-RL -10 Black 15.9 mm - 5/8 inch 21 bar
801PLUS-10-BLU-RL -10 Blue 15.9 mm - 5/8 inch 21 bar
801PLUS-10-RED-RL -10 Red 15.9 mm - 5/8 inch 21 bar
801PLUS-10-GRN-RL -10 Green 15.9 mm - 5/8 inch 21 bar
801PLUS-10-GRA-RL -10 Grey 15.9 mm - 5/8 inch 21 bar
801PLUS-12-BLK-RL -12 Black 19.1 mm - 3/4 inch 21 bar
801PLUS-12-BLU-RL -12 Blue 19.1 mm - 3/4 inch 21 bar
801PLUS-12-RED-RL -12 Red 19.1 mm - 3/4 inch 21 bar
801PLUS-12-GRN-RL -12 Green 19.1 mm - 3/4 inch 21 bar
801PLUS-12-GRA-RL -12 Grey 19.1 mm - 3/4 inch 21 bar
801PLUS-16-BLK-RL -16 Black 25.4 mm - 1 inch 14 bar
801PLUS-16-BLU-RL -16 Blue 25.4 mm - 1 inch 14 bar
801PLUS-16-RED-RL -16 Red 25.4 mm - 1 inch 14 bar
801PLUS-16-GRN-RL -16 Green 25.4 mm - 1 inch 14 bar
801PLUS-16-GRA-RL -16 Grey 25.4 mm - 1 inch 14 bar
801-4-YEL-RL -4 Yellow 6.4 mm - 1/4 inch 24 bar
801-6-YEL-RL -6 Yellow 9.5 mm - 3/8 inch 24 bar
801-8-YEL-RL -8 Yellow 12.7 mm - 1/2 inch 21 bar
801-10-YEL-RL -10 Yellow 15.9 mm - 5/8 inch 21 bar
801-12-YEL-RL -12 Yellow 19.1 mm - 3/4 inch 21 bar
801-16-YEL-RL -16 Yellow 25.4 mm - 1 inch 14 bar

688368
687513