頂部安裝呼吸器和加油呼吸器 - AB系列 | #AB98617101


LOADING IMAGES
AB98617101

頂部安裝呼吸器和加油呼吸器 - AB系列 | #AB98617101

Parker AB 系列包括頂部安裝的呼吸器和加油口呼吸器,保護液壓系統。


Technical Specifications

  • Features: Anti Splash Plate
  • Product Type: Breather
  • Housing Material: Glass-filled Nylon
  • Pressure Relief Valve Type: 0.7 Bar
  • Flow Rate: 620 l/min
  • Micron Rating: 10 µm
  • Installation: Srew-On
  • Connection Type: G1/2 male thread
  • Strainer Type: -
  • Includes: Anti Splash Plate, Dipstick mountable
  • Outside Diameter: 101 mm
  • Seal Material: Nitrile
  • Brand: Parker
  • Division: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Industry: Agriculture, Construction, Oil and Gas, Marine, Mining, Forestry
  • Application: Deck and Mobile Cranes, Firefighting Equipment, Forwarders, Hydraulic Presses, Marine Steering Units, Power Packs, Waste Management, Dump and Fork Lift Trucks, Excavators, Harvesters, Waste Balers, Reach Stackers, Wheeled Loaders, Drilling Equipment, Industrial Power Units
  • Technology: Filtration, Hydraulics
  • Product Series: AB Series
  • For Fluid Type: Air
  • Operating Temperature: -30 to 90 °C
  • Mounting Type: Tanktop
  • Filter Material: 10µ abs. PU-foam
Safety Warning

Item Information

空氣中的污染物進入液壓系統會引起許多昂貴的問題,包括增加泵和氣缸的磨損、性能下降、維護間隔縮短以及增加停機時間。

Parker AB 系列包括一整套頂部安裝的呼吸器和加油呼吸器,旨在通過阻止有害污染物進入並允許設備運行期間油箱/液體儲存罐有效呼吸來防止這些問題的發生。

多種配置可滿足客戶液壓系統的獨特需求,包括:

加油呼吸器 - 玻璃纖維增強尼龍或鍍金屬鋼。多種安裝方式,包括單孔、三孔或六孔安裝。流量可達 620 L/min(163 GMP)。

螺旋型呼吸器 - 玻璃纖維增強尼龍或鍍金屬鋼。多種連接類型可供選擇。流量可達 620 L/min(163 GPM)。所有選項均可提供油尺(兩種長度和 10 支裝)。

可鎖定加油器和金屬加油呼吸器 - 可提供加壓和非加壓螺紋類型。為了增加儲油罐的安全性和油品保護,某些金屬加油呼吸器可以指定帶鎖定耳選項。

AB 系列呼吸器和加油呼吸器非常適合需要在充滿污垢和灰塵的環境中運行的設備。

優點
• 防止污染物和污垢、沙子、灰塵、金屬等進入液壓回路,同時允許足夠的氣流進出液體儲存罐

• 延長所需維護間隔時間,降低運營成本,並延長設備/機器的整體運行壽命

特點:
• 使用不易腐蝕的玻璃纖維增強尼龍模製而成,堅固且輕便
• 加油呼吸器可提供單孔、六孔和三孔安裝
• 螺旋型呼吸器範圍 - G1/2 和 G3/4 選項
• 緊湊型範圍 - G1/4、G3/8、R1/2 和 R3/4 選項
• 金屬加油呼吸器 - 加壓和非加壓螺紋類型
• 法蘭安裝類型選項
• 可鎖定選項以確保儲油罐的安全性和油品保護

如需更多信息或詳細討論您的具體需求,請聯繫 Parker 或授權的 Parker 經銷商。


*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Salmentie 260

Urjala

Finland

FI-31700

Phone

Tel: +358 20 753 2500

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
C89472