引擎進料關斷閥 (SOV) | Product Series

篩選依據

    未選取篩選條件

現在就取得您的 Parker 帳戶!

建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。


LOADING IMAGES
引擎進料關斷閥 (SOV)

引擎進料關斷閥 (SOV)

發動機供油關閉閥是由28V直流電動機操作的球閥,用於防止燃料流入機翼火區。

技術規格

  • 重量: 2.60 (Max) lbs
  • 最小流體溫度: -58 °F
  • 最大流體溫度: 160 °F
  • 運作溫度: Ambient: -67° to +185 °F
  • 運作壓力: 0 to 60 psig
  • 壓降: 0.05 psid max at 18.5 gpm with Jet A psi
  • 內部洩漏速率: 15 drops/min max between -8 and 60 psig
  • 外部洩漏速率: 0 drops/min between 0 and 120 psig

完整的產品描述

引擎供油關閉閥是由鋁合金閥體組件和球體、PTFE基球座以及不銹鋼驅動軸組成的球閥。 每個閥門都安裝有由標稱28 VDC供電的電動執行器操作。引擎供油關閉閥和相關的電動執行器一起提供可靠的命令能力,在幾秒鐘內切斷燃料流向引擎。

每個引擎供油關閉閥安裝在引擎供油管路中,防止大量燃料流入指定的火災區域。設計中包含一個熱釋放閥,連接球體的出口和入口側,防止引擎關閉後燃油管路中燃油因熱膨脹而產生過高壓力。

應用:商用

特點和屬性:
Parker Aerospace 的引擎供油關閉閥具有耐腐蝕、輕量化的結構,重量僅為2.6磅。該閥門共享類似可靠的 Parker 燃油球閥的設計和現場服務傳統,可追溯到幾十年前,保證的平均故障間隔時間(MTBF)至少為132,900飛行小時。 引擎供油關閉閥經過認證可承受電流雷擊,並可使用所有標準的可用航空燃料,包括 Jet A、Jet A-1、JP-5、JP-8 和 TS-1。 

它可以在燃油管路中0到60 psig的燃油壓力下運行,燃油溫度在-58華氏度到+160華氏度之間,環境工作溫度在-67華氏度到+185華氏度之間。 在接到命令時,其開啟或關閉的操作時間為2.5到8.5秒,具體取決於執行器的速度。



*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊

相關文件

×
产品
FSDEFSOV1

687912
687648