LORD® IWOCS 升降管柔性接頭 | Product Series

篩選依據

    未選取篩選條件

商號

現在就取得您的 Parker 帳戶!

建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。


LOADING IMAGES
LORD® IWOCS 升降管柔性接頭 LORD® IWOCS 升降管柔性接頭

LORD® IWOCS 升降管柔性接頭

Parker LORD®柔性接頭可與干預作業控制系統(IWOCS)及相關立管系統配合使用,以適應干預/作業船與海底井口的相對運動。

完整的產品描述

Parker LORD® 彈性接頭可以與干預修井控制系統 (IWOCS) 及相關的立管系統一起部署,以適應干預/修井船相對於海底井口的運動。在此應用中,彈性接頭可以取代應力接頭,支撐立管的張力並容納壓力,但彎曲剛度卻大大降低。當用於取代傳統的底部應力接頭時,對井口施加的顯著較低的力矩允許操作員每口井進行更多的修井,從而延長油田的壽命。

彈性接頭也可以在 IWOCS 系統的表面部署。整個彈性接頭高度僅超過五英尺,使得較小的干預船能夠操作頂部張力立管而不需要應力接頭或伸縮接頭。這相比於使用鑽井平台進行高壓干預降低了成本。

特點與優勢


• 具有獨特的雙軸承設計
• 密封軸承優化以實現高壓密封和流體阻力,負載軸承優化以實現低旋轉剛度和疲勞強度
• 負載軸承作為冗餘密封,與單軸承設計相比提高了可靠性和能力
• 提供應力接頭、傳統彈性接頭或其他立管系統元件無法提供的故障保護機制
• 額定壓力達到 10,000 psi,並經過 15,000 psi 的水壓測試,較低的彎曲剛度減少了井口疲勞,延長了油田壽命
• 緊湊的高度(僅超過 5 英尺)使其能夠在較小的干預船上使用
• 已在多個干預船上部署
• DNV 認證
• 提供高壓高溫 (HPHT) 版本(>350°F)
• 我們將航空航天驗證的工藝和質量系統應用於石油和天然氣產品,以確保每個部件的性能一致且可靠


*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊

产品 商號
Riser Flexible Joints LORD IWOCS Riser Flexible Joints

687912
687567