現在就取得您的 Parker 帳戶!
建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。
建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。
*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Parker_How to Video - For a Correct Hose Installation_UK--(English) |
| Push-Lok_The Smart Solution_Animation-- (English) |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| The Advantages of No-Skive Versus Skive Hydraulic Hose Assemblies |
| Contact & Support Information |
|---|
| Check Out Our Top-Quality Hoses and Fittings--(English) |
| 产品 | Hose I.D. (size) | 上蓋顏色 | 軟管內徑 | 最大運作壓力 |
|---|---|---|---|---|
| 801PLUS-4-BLK-RL | -4 | Black | 6.4 mm - 1/4 inch | 24 bar |
| 801PLUS-4-BLU-RL | -4 | Blue | 6.4 mm - 1/4 inch | 24 bar |
| 801PLUS-4-RED-RL | -4 | Red | 6.4 mm - 1/4 inch | 24 bar |
| 801PLUS-4-GRN-RL | -4 | Green | 6.4 mm - 1/4 inch | 24 bar |
| 801PLUS-4-GRA-RL | -4 | Grey | 6.4 mm - 1/4 inch | 24 bar |
| 801PLUS-6-BLK-RL | -6 | Black | 9.5 mm - 3/8 inch | 24 bar |
| 801PLUS-6-BLU-RL | -6 | Blue | 9.5 mm - 3/8 inch | 24 bar |
| 801PLUS-6-RED-RL | -6 | Red | 9.5 mm - 3/8 inch | 24 bar |
| 801PLUS-6-GRN-RL | -6 | Green | 9.5 mm - 3/8 inch | 24 bar |
| 801PLUS-6-GRA-RL | -6 | Grey | 9.5 mm - 3/8 inch | 24 bar |
| 801PLUS-8-BLK-RL | -8 | Black | 12.7 mm - 1/2 inch | 21 bar |
| 801PLUS-8-BLU-RL | -8 | Blue | 12.7 mm - 1/2 inch | 21 bar |
| 801PLUS-8-RED-RL | -8 | Red | 12.7 mm - 1/2 inch | 21 bar |
| 801PLUS-8-GRN-RL | -8 | Green | 12.7 mm - 1/2 inch | 21 bar |
| 801PLUS-8-GRA-RL | -8 | Grey | 12.7 mm - 1/2 inch | 21 bar |
| 801PLUS-10-BLK-RL | -10 | Black | 15.9 mm - 5/8 inch | 21 bar |
| 801PLUS-10-BLU-RL | -10 | Blue | 15.9 mm - 5/8 inch | 21 bar |
| 801PLUS-10-RED-RL | -10 | Red | 15.9 mm - 5/8 inch | 21 bar |
| 801PLUS-10-GRN-RL | -10 | Green | 15.9 mm - 5/8 inch | 21 bar |
| 801PLUS-10-GRA-RL | -10 | Grey | 15.9 mm - 5/8 inch | 21 bar |
| 801PLUS-12-BLK-RL | -12 | Black | 19.1 mm - 3/4 inch | 21 bar |
| 801PLUS-12-BLU-RL | -12 | Blue | 19.1 mm - 3/4 inch | 21 bar |
| 801PLUS-12-RED-RL | -12 | Red | 19.1 mm - 3/4 inch | 21 bar |
| 801PLUS-12-GRN-RL | -12 | Green | 19.1 mm - 3/4 inch | 21 bar |
| 801PLUS-12-GRA-RL | -12 | Grey | 19.1 mm - 3/4 inch | 21 bar |
| 801PLUS-16-BLK-RL | -16 | Black | 25.4 mm - 1 inch | 14 bar |
| 801PLUS-16-BLU-RL | -16 | Blue | 25.4 mm - 1 inch | 14 bar |
| 801PLUS-16-RED-RL | -16 | Red | 25.4 mm - 1 inch | 14 bar |
| 801PLUS-16-GRN-RL | -16 | Green | 25.4 mm - 1 inch | 14 bar |
| 801PLUS-16-GRA-RL | -16 | Grey | 25.4 mm - 1 inch | 14 bar |
| 801-4-YEL-RL | -4 | Yellow | 6.4 mm - 1/4 inch | 24 bar |
| 801-6-YEL-RL | -6 | Yellow | 9.5 mm - 3/8 inch | 24 bar |
| 801-8-YEL-RL | -8 | Yellow | 12.7 mm - 1/2 inch | 21 bar |
| 801-10-YEL-RL | -10 | Yellow | 15.9 mm - 5/8 inch | 21 bar |
| 801-12-YEL-RL | -12 | Yellow | 19.1 mm - 3/4 inch | 21 bar |
| 801-16-YEL-RL | -16 | Yellow | 25.4 mm - 1 inch | 14 bar |