Van Một Chiều Điều Khiển Bằng Khí Nén | Product Series

    Chưa chọn bộ lọc nào

Hình dạng

Loại kết nối 1

Kích cỡ kết nối 1

Đường kính ngoài ống kết nối 2

Nhận tài khoản Parker của bạn ngay hôm nay!

Tạo một tài khoản để quản lý mọi nội dung bạn thực hiện với Parker, từ tùy chọn mua sắm đến quyền truy cập ứng dụng.


LOADING IMAGES
Van Một Chiều Điều Khiển Bằng Khí Nén

Van Một Chiều Điều Khiển Bằng Khí Nén

Van một chiều có điều khiển bảo vệ hệ thống, giữ vị trí xy lanh.

Thông số kỹ thuật

  • Nhiệt độ vận hành tối đa: 60 °C
  • Vật liệu thân: TECHNICAL POLYMER
  • Chất liệu vòng kẹp: STAINLESS STEEL
  • Chất liệu vòng chữ O: NBR
  • Nhiệt độ làm việc tối thiểu: -5 °C
  • Áp suất vận hành tối đa: 10 bar
  • Số lượng mỗi thùng: 1
  • Trọng lượng: 0.02 kg to 0.237 kg
  • Ứng dụng trong ngành: Pneumatics, Assembly, Robotics, Machine Tools, Packaging, Handling, Automotive Process
  • Truyền thông: Compressed air
  • Đáp ứng các thông số kỹ thuật: ROHS, PED, REACH
  • Loại sản phẩm: Piloted Non-Return Valves
  • Loại cổng dẫn hướng: Push to connect : 0D 4 mm

Mô tả sản phẩm đầy đủ

Van một chiều điều khiển được thiết kế để bảo vệ các hệ thống lắp đặt. Khi nguồn cung cấp khí nén bị ngắt, các van một chiều sẽ khóa nguồn cung cấp khí đến xi lanh. Kết quả là, xi lanh sẽ duy trì vị trí của nó. Sản phẩm tất cả trong một này kết hợp 3 chức năng kiểm soát và cung cấp, cho phép bạn tối ưu hóa kho hàng và tiết kiệm thời gian trong các hoạt động lắp đặt và bảo trì.

Đặc điểm/Những lợi ích:

- Bảo vệ hệ thống

• Bảo vệ hệ thống của bạn
• Kiểm soát lưu lượng vào và ra: tối ưu hóa hoạt động của xi lanh
• Thoát khí tiết kiệm thời gian khi khởi động lại sau các hoạt động bảo trì (mẫu 7894)

- 3 chức năng trong 1 sản phẩm

• Một phụ kiện đa năng:
Van một chiều điều khiển
Bộ điều chỉnh lưu lượng
Thoát khí thủ công
• Sản phẩm tất cả trong một: phụ kiện tích hợp cho kiểm soát và cung cấp

- Hoạt động linh hoạt:

• Có thể điều chỉnh và điều hướng qua 3 trục
• Có thể tích hợp vào bất kỳ cấu hình lắp đặt nào
• Kết nối đẩy vào để lắp đặt nhanh hơn và đáng tin cậy hơn
• Lắp đặt theo cặp trực tiếp trên xi lanh

Thị trường:

• Tự động hóa nhà máy
• Cơ sở lắp ráp xe
• Thực phẩm và đồ uống
• Bán dẫn
• May mặc
• Máy đóng gói
• Đường sắt

Ứng dụng:

• Kiểm soát xi lanh khí nén
• An toàn mạch khí nén

Công nghệ:

• Bộ điều chỉnh lưu lượng
• Van điều khiển
• Phụ kiện chức năng
• Hoạt động thoát khí
• Bộ điều chỉnh áp suất
• Hệ thống khí nén

Đặc điểm kỹ thuật:

• Chất lỏng: Khí nén
• Vật liệu: đồng mạ niken, thép không gỉ, NBR, polymer kỹ thuật, không chứa silicone
• Áp suất: Chân không đến 10 bar
• Nhiệt độ: -5°C đến +60°C
• Áp suất nứt: 0.3 bar

Quy định:

• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 97/23/EC (PED)

Các loại sản phẩm:

• Van một chiều điều khiển, ren BSPP đực
• Van một chiều điều khiển với bộ điều chỉnh lưu lượng và thoát khí, ren BSPP đực
• Chữ T không đều



*Nội dung trang này được dịch bởi AI, bạn có thể chọn chức năng trò chuyện thời gian thực để biết thêm thông tin.

Tài liệu liên quan

×
In
Products Hình dạng Loại kết nối 1 Kích cỡ kết nối 1 Đường kính ngoài ống kết nối 2
7892 06 10 Piloted non-return valve Male BSPP G1/8 6 mm
7892 06 13 Piloted non-return valve Male BSPP G1/4 6 mm
7892 08 10 Piloted non-return valve Male BSPP G1/8 8 mm
7892 08 13 Piloted non-return valve Male BSPP G1/4 8 mm
7892 08 17 Piloted non-return valve Male BSPP G3/8 8 mm
7892 10 17 Piloted non-return valve Male BSPP G3/8 10 mm
7892 10 21 Piloted non-return valve Male BSPP G1/2 10 mm
7892 12 21 Piloted non-return valve Male BSPP G1/2 12 mm
7894 10 21 Piloted non-return valve with flow regulator and exhaust Male BSPP G1/2 10 mm
7894 12 21 Piloted non-return valve with flow regulator and exhaust Male BSPP G1/2 12 mm
7894 06 10 Piloted non-return valve with flow regulator and exhaust Male BSPP G1/8 6 mm
7894 06 13 Piloted non-return valve with flow regulator and exhaust Male BSPP G1/4 6 mm
7894 08 10 Piloted non-return valve with flow regulator and exhaust Male BSPP G1/8 8 mm
7894 08 13 Piloted non-return valve with flow regulator and exhaust Male BSPP G1/4 8 mm
7894 08 17 Piloted non-return valve with flow regulator and exhaust Male BSPP G3/8 8 mm
7894 10 17 Piloted non-return valve with flow regulator and exhaust Male BSPP G3/8 10 mm

E07693
A43098