立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克全球 FRL油雾器有三种尺寸:微型(P31L)、紧凑型(P32L)和标准型(P33L)。这些油雾器可以精细调整到非常低的油流速率,因为只有一部分在视窗穹顶中看到的油滴会向下游移动。在广泛的空气流量范围内提供成比例的油,精密针阀确保重复的油的供应。轻微调整就可以提供所需的油雾。凭借各种可用选项,全球FRL油雾器可与其他全球FRL产品轻松配置。
这些装置非常适合需要均匀润滑的低流量和高流量应用,具有强大的兼容性。建议使用ISO/ASTM VG32油进行润滑,这将使产品达到高性能。不要使用含有添加剂、含溶剂的复合油、石墨、洗涤剂或合成油。
市场
• 机床
• 其它工业
• 非标制造
• 空气和气体
• 家用电器
• 工厂自动化
• 娱乐自动化
• 模具
• 包装机械
• 印刷和标记设备
• 车辆组装设施
• 制衣设备
• 食品和饮料
• 其它制程
特点/优势
• 接口(NPT,BSPP & BSPT):P31 - 1/4",P32 - 1/4",3/8" & 1/2",P33 - 3/4",1/2"
• 坚固但轻质的铝制结构
• 在广泛的空气流量范围内提供比例油
• 指尖棘轮控制,用于精确调整油滴率
• 系统压力下从顶部加油的能力
应用
• 与阀和气缸结合使用
• 保护工具和气缸免受腐蚀
• 减少摩擦
• 从车间到机器的转移点
• 与组装工具和车间地面上的工具结合使用
• 适用于各种类型的气动驱动机器和工具
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Global FRL product tutorial and demo |