超高纯单级膜片式压力调节器(进口压力可高达3,500 psig)- 959W 和 NPR959W 系列 | Parker NA

超高纯单级膜片式压力调节器(进口压力可高达3,500 psig)- 959W 和 NPR959W 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

超高纯单级膜片式压力调节器(进口压力可高达3,500 psig)- 959W 和 NPR959W 系列

超高纯单级膜片式压力调节器(进口压力可高达3,500 psig)- 959W 和 NPR959W 系列

959W 系列膜片式压力调节阀设计应用于高压及超高压环境。此系列阀门具有高稳定性和抗漏性,应用于气体连接,阀箱和上游生产线

技术规格:

  • 阀体材料: 316L不锈钢
  • 压缩构件材料: 316L不锈钢(std),哈斯特洛伊C-22
  • 隔膜材料: 316L不锈钢(std),哈斯特洛伊C-22
  • 阀座材料: 聚三氟氯乙烯(std),聚酰亚胺树脂
  • 阀芯材料: 316L不锈钢(std),哈斯特洛伊C-22, 316L不锈钢(std),铬镍铁合金
  • 阀芯网材料: 哈斯特洛C-22
  • 帽材料: 铜镀镍
  • 螺母材料: 316L不锈钢
  • 旋钮材料: ABS树脂(黑)(959W),ABS树脂(白)(NPR959W)
  • 爆破压力: 10,500 psig(724 barg)
  • 可承受压力: 5,250 psig(362 barg)
  • 流速: Cv: 0.04 (std), 0.2
  • 内部泄漏率: < 2 x 10-9 scc/sec He
  • 外部泄漏率: <2×10-10 scc/sec 氦气
  • 体积: 5.41 (without fittings) cm3
  • 重量: 2 lb, 0.9 kg
  • 表面处理: 15-20微英寸Ra(std),10微英寸Ra
  • 最大入口额定压力: Cv 0.04 3,500 , Cv 0.2 1,250 psig, Cv 0.04 240 ,Cv 0.2 86 barg
  • 出口额定压力: 1-30 psig (2 barg), 3-100 psig (7 barg), 5-150 psig (10.3 barg) (959W),-25 in Hg - 0-30 psig (NPR959W)
  • 最高运行温度: 65 °C, 150 °F
  • 最低运行温度: -40 °C, -40 °F
Safety Warning

完整的产品说明

派克Veriflo部门959W和NPR959W(亚大气)是超高纯气体分配系统中的重负荷型压力调节器。束缚式膜片设计通过改进截止阀提高了使用安全性,降低了高压减压的风险。阀座被一个一体式滤网进一步保护以免被进口气缸污染。这种系列对于惰性气体和腐蚀性气体同样适用,同时新颖的压杆设计排除了螺纹造成的污染,进一步提高了过程清洁度以及吹扫性能。它是当需要严格洁净、稳定、抗漏的制造业操作时的理想选择。

959W和NPR959W系列与流体接触的部分由316L不锈钢构成,具有卓越的防腐蚀性及抗漏能力。阀体内部经过电解抛光进一步提高防腐蚀性。对于那些更高级别的防腐蚀性要求,可提供将主要部件(膜片,阀锥,压杆)用Hastelloy C-22® 哈斯特洛伊C22材料装饰的选择。阀座可选择PCTFE(聚三氟氯乙烯)或Vespel(聚酰亚胺树脂)材质。在进口压力高达3,500 psig的情况下,这些材料为调节器提供了卓越的防腐蚀性和更大的使用寿命。

内部(阀座)密封及金属外部密封均采用质谱仪进行氦气泄漏实验,以获得其在高要求的超高纯应用中有出色稳定的表现。

对于非超高纯应用,参照959和NPR959系列压力调节器。

市场需求:
• 半导体
• 分析实验室
• 制药业
• 生物制药业
• 航天航空
• 工业

特点/优势:
• 独特的压杆使阀体不依靠螺纹喷嘴就能实现密封
• 高使用寿命
• 金属-金属、膜片-阀体密封以获得出色的抗漏性能
• 内部泄漏率:<2×10 -9 scc/sec He
• 外部泄漏率:<2×10 -10 scc/sec He
• 进口压力可高达3,500 psig
• 出口压力从-25 in-Hg到100 psig(NPR959W用于亚大气压力控制)
• Cv选项为0.04(std)或0.20
• 15-20 Ra(std)或10 Ra电解抛光表面光洁度

应用:
• 腐蚀性及特殊气体
• 工具连接
• 特气柜
• 阀箱
• 上游生产线

Vespel® 是杜邦公司的注册商标。
Hastelloy C-22® 是海恩斯国际公司的注册商标。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687PDC
938256