HLEZ150 齿轮齿条驱动,滚轮,无杆线性执行器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
HLEZ150 齿轮齿条驱动,滚轮,无杆线性执行器

HLEZ150 齿轮齿条驱动,滚轮,无杆线性执行器 OBSOLETE

HLEZ执行器提供与HLE相同的坚固轴承设计,但具有完整的齿轮齿条传动,允许无限的行程。高性能,无润滑要求。适用于高速/长行程应用

技术规格:

  • 轮廓宽度: 150 mm
  • 传动轴类型: 齿轮齿条
  • 轴承类型: 滚轮-聚酰胺
  • 最大冲程长度: 8800 (单次剖面) / 50000 (拼接最大) mm, 50000 mm (max by splicing), 346 inch
  • 最大工作速度: 5 m/sec, 200 inch/sec
  • 最大加速度: 10 m/sec2, 393 inch/sec2
  • 负荷能力: FZ: 300 - 3320 N, FZ: 3320 N
  • 重复性: ±: 0.05 mm, ±: 0.002 inch
  • 惰轮装置选件: N/A
  • 包括其他保护功能:
  • 包括耐腐蚀性:
  • 符合规格: -
  • 回馈类型:
  • 防护等级: IP00

完整的产品说明

HLE-Z提供与HLE-RB相同的坚固滚柱轴承设计和工业硬化结构,然而齿轮与齿条传动系统的结合允许真正的“无限”行程长度。该设计以派克的HLE150-RB系列为平台,具有显著的结构刚度和高额定负载能力。该单元的高动态特性使其成为长行程高速直线平移和定位应用的理想选择。

HLE-Z的齿条驱动系统提供了快速、高重复定位精度的滑块。它的齿条传动设计提供了典型齿轮齿条原件的全部优点没有缺点。从动元件由一个反向安装的短同步带元件组成,该短同步带元件用于与齿条的齿啮合。利用同步带技术并对同步带进行预紧,可以减小传动间隙。此外,高强度钢芯同步带和铝齿条的组合提供了一个安全和清洁的环境,无需润滑。HLE-Z是高架龙门机器人、存储检索系统和其他需要长行程、高性能和免维护操作应用的理想选择 。

HLE-Z 齿轮齿条驱动,滚轮,无杆线性执行器的特点:
• 长行程
• 同一导轨上可选多个相互独立的滑块
• 高速平稳直线运动的滚轮轴承
• 真正的无限行程
• T形槽安装沿执行器主体和滑块长度方向

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
936514