PIO Remote I/O System | Parker NA

PIO Remote I/O System | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

PIO Remote I/O System

PIO Remote I/O System

PIO模块可扩展系统,现场设备的控制信号。 装卸模块无需工具,不同模块通过总线连接。

技术规格:

  • 产品类型: I/O Expansion System
  • 语言: n/a
  • 轴数量: n/a
  • 控制模式: Digital Inputs/Outputs | Analog Inputs | Analog Outputs, Analog Inputs, Analog Outputs
  • 通讯接口: CANopen | Profibus | DeviceNet | ETHERNET TCP/IP, Profibus, DeviceNet, Ethernet TCP/IP
  • 兼容回馈设备: n/a
  • Inputs/Outputs: Flexible (network speed dependant)
  • CPU: n/a
  • 输入电压: 24 VDC (-15 %/+20 %)
  • 工作温度: 0-55 °C, 32-131 °F
  • 符合规格: CE (EMC) | UL Listed, UL Listed
Safety Warning

完整的产品说明

"派克汉尼汾的模块化可扩展总线终端系统可利用电子设备捕获现场设备发出的控制信号。使用PIO可以快速稳定地实现到现场级的连接。PIO能简化了安装过程。无需工具即可装卸模块。不同模块可以在总线终端系统内相互组合。镀金触点有效提高各个模块连接稳定。接地提升安全性。派克PIO特点: • 适合应用于现场总线 • 易于扩展附加模块 • 紧凑型设计 • 触点安全 • 免维护 • 可组合混合电压 • 灵活性出色,适合多种应用 • 集成输入滤波器 • 光隔离 • 适用于0.08 mm²至2.5 mm²的铜缆 • 错误和状态显示(LED) • 支持简单信号测试 • 防短路输入 • 标识清晰、PIO技术特性-概述:

I/O模块-数字输入(每个模块2/4/8通道)-数字输出(每个模块2/4/8通道)-模拟输入(0-10 V或+/-10 V@12位;0-20 mA@14位)-模拟输出(0-10 V,+/-10 V或0-20 mA@12位)PIO现场总线耦合器(标准和ECO版本)-CANopen-PROFIBUS-DeviceNet-以太网TCP/IP电压隔离:500 V系统/电源工作温度:0-55°C/32-131°F 外壳等级:IP20 认证:CE(EMC)/UL 508"

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687PDC
936514