气动电磁阀 - Cyclone系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
气动电磁阀 - Cyclone系列

气动电磁阀 - Cyclone系列 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

技术规格:

  • 与流体类型共同使用: Inert Gases and Non-corrosive Liquids
  • 最高运行温度: 82.0 °C, 180 °F
  • 最低运行温度: -7.0 °C, 20 °F
  • 最大运行压力: 500.0 psig
  • 阀门类型: 2通,3通
  • 位置数量: 2
  • 端口数量: 2 或 3
  • 启动类型: 电磁铁直动
  • 安装类型: 管式
  • 端口尺寸: 1/8", 1/4
  • 端口类型: NPT标准
  • 最小流速: 0.02 Cv
  • 最大流速: 0.73 Cv
  • 输入电压: 12/24VDC, 120/240VAC
  • 电气连接: 导套,垫片 /联线
  • 符合规格: CE认证、UL认证
  • 额定压力: VAC - 500 psig
  • 工作温度: -7 至 +82 °C, +20 至 +180 °F
  • 介质: 惰性气体和无腐蚀性的液体
  • 润滑剂: Not reqd
  • 阀体材料: 不锈钢,黄铜
  • 密封材料: 丁钠橡胶,氟碳

完整的产品说明

Cyclone 系列阀是一个2位2通或2位3通直接作用式内螺纹接口阀,带有1/8或1/4 NPT螺纹端口。Cyclone 阀可以在任何位置安装,管路可以用螺纹连接或使用阀体底部的两个#10-32 x 3/8" 孔进行板式连接。电磁线圈的壳体材料为黄铜或不锈钢,可以旋转以便于电气连接。
该阀是直接作用式,也就是线圈在通电时推动动铁芯,然后动铁芯推动阀芯切换阀的位置。接线方式有引出线和1/2" NPT导管电缆连接二个选项。

   • 功能:2位3通
   • 操作:电磁线圈直接作用式
   • 安装:螺纹连接式
   • 螺纹端口大小:1/8," 1/4"
   • 螺纹端口类型:NPT
   • 流量最小值(Cv):0.02
   • 流量最大值(Cv):0.73
   • 电压范围:12VDC至240VAC
   • 电磁线圈连接类型:导管,带索眼,引出导线
   • 认证/批准:CE,UL
   • 压力范围(psig):VAC - 500
   • 温度范围(C): - 7 至 82
   • 温度范围(F):20 至 180度
   • 媒介:惰性气体和非腐蚀性液体
   • 阀体材质:不锈钢,黄铜
   • 密封材料:丁腈橡胶,碳氟化合物
   • 线圈等级:F级,H级

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687577